Контакт

Принадлежности
Отражатели и оптика / Отражатели / Микропризматические отражатели

PL14F
5331499
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейОтражатели
      Серия принадлежностейМикропризматические отражатели
      ОписаниеМикропризматический, самоклеящийся, высокие температуры: до 99 °C, ø 15 мм, ø отражающей поверхности 13 мм
      Диаметр15 mm
      Отражающей поверхности13,2 mm
      Диапазон температур при работе–20 °C ... +65 °C
      МатериалPMMA/ABS
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Технические чертежи

    PL14F
    Габаритный чертеж
Наверх