Контакт

Принадлежности
Отражатели и оптика / Отражатели / Отражатели особой конструкции

PL10F CHEM
5321636
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейОтражатели
      Серия принадлежностейОтражатели особой конструкции
      ОписаниеМикропризматический, химически стойкий, привинчиваемый
      Вид крепленияПривинчиваемый, 2 крепежных отверстия
      Диапазон температур при работе–20 °C ... +140 °C
      Отражающей поверхности18 mm x 18 mm
      МатериалПластик
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Технические чертежи

    PL10F CHEM
    Габаритный чертеж
Наверх