Фотоэлектрические датчики
W2S-2

Сверхмалый и сверхмощный

Преимущества

  • Широкие возможности для дизайна оборудования: сверхкомпактные датчики имеют большое расстояния срабатывания и не требуют много места для установки
  • Удаленная настройка: датчики, установленные в труднодоступных местах, можно настраивать и контролировать через IO-Link
  • Высокая эксплуатационная надежность, распознаются объекты глубокого черного цвета с коэффициентом отражения 1 %
  • Максимальная стабильность при распознавании объектов и возможность реализации компактного дизайна оборудования без отражателей или однопроходных систем
  • Хорошо видимое световое пятно фотоэлектрического датчика с отражением от рефлектора с автоколлимацией позволяют производить быстрый и простой ввод в эксплуатацию, обеспечивая высокую эксплуатационную надежность
  • Универсальность применения благодаря широкому спектру модельных вариантов в прочном корпусе
  • Испытанные на практике дизайн корпуса и способы крепления

Обзор

Сверхмалый и сверхмощный

Разработка более компактных, легких и «умных» машин. Совершенно новые возможности конструирования в машиностроении открывает применение сверхкомпактных миниатюрных фотоэлектрических датчиков с отражением от рефлектора W2S-2 нового поколения. С новаторскими возможностями: датчики с подавлением заднего фона распознают объекты даже глубокого черного цвета с коэффициентом отражения 1 %. При этом W2S-2 имеет расстояние срабатывания, превышающее средние значения для этого класса корпусов.

Высоконадежные и высокопроизводительные датчики W2S-2 сверхмалой конструкции могут применяться в оборудовании для фармацевтической промышленности, манипуляторах и монтажных автоматах. Система Industrie 4.0 уже установлена: настройка расстояния срабатывания и непрерывный мониторинг осуществляются через систему управления. W2S-2 принимает на себя функции системы управления машинами: подсчет, метки времени и устранение дребезга.

Доступны также точные датчики, регулируемые с помощью 3-позиционного потенциометра, и датчики с фиксированным расстоянием срабатывания 15, 30, 45 и 60 мм.

Краткий обзор
  • Датчик с подавлением заднего фона без существенного смещения между черным и белым
  • Точечный светодиод-2.0 с большими значениями расстояния срабатывания и высоким коэффициентом резерва
  • Широкие возможности применения благодаря лазероподобному или линейному световому пятну с четкими контурами
  • Обнаружение прозрачных и отражающих объектов датчиками с V-оптикой
  • Фотоэлектрические датчики с отражением от рефлектора с автоколлимацией и хорошо видимым световым пятном

 

Robotics image
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Размеры (Ш x В x Г)

    7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

    7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

    Дистанция работы, макс.

    50 mm ... 800 mm 1)

    1 mm ... 18 mm 2)

    1 mm ... 36 mm 2)

    3 mm ... 30 mm 2)

    1 mm ... 36 mm

    1 mm ... 66 mm 2)

    1 mm ... 60 mm 2)

    4 mm ... 110 mm 2)

    85 mm 2)

    4 mm ... 90 mm 2)

    1 mm ... 150 mm 2)

    3 mm ... 130 mm 2)

    4 mm ... 40 mm 2)

    0 m ... 1,2 m 3)

    0 m ... 2,5 m

    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ

    Лазер

    Светодиод PinPoint

    Светодиод

    Вид излучения

    Инфракрасный свет

    Видимый красный свет

    Видимый синий свет

    Тип защитыIP67
    Материал корпусаПластик ABS/PC
    Настройка

    Отсутствует

    IO-Link

    Кабель

    Потенциометр, 3 оборота

    Кабель Настройка

    • 1) Распознаваемый объект с коэффициентом диффузного отражения 6–90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
    • 2) Белый объект — объект с коэффициентом диффузного отражения 90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
    • 3) Отражатель P250F.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки