Обзор
Универсальные фотоэлектрические датчики: точные, прочные, высокопроизводительные, для широкого спектра применения
Серия фотоэлектрических датчиков W27 оптимально подходит для работы в тяжелых условиях промышленного производства. Ему не страшны ни сильная вибрация, ни удары, ни значительные температурные колебания. Фотоэлектрические датчики с отражением от объекта этой серии — лучшие в своем классе. Они отличаются особой надежностью работы при больших расстояниях срабатывания, а также низкой чувствительностью к бликам. Для обнаружения объектов малых размеров в серию включены фотоэлектрические датчики со светодиодом PinPoint и лазерным источником света. Фотоэлектрические датчики с отражением от рефлектора и датчики на пересечение луча обладают большим функциональным резервом, и тем самым обеспечивается их максимальная эксплуатационная готовность. Данная серия включает модели с различными функциями: настройка с помощью кнопок настройки или потенциометра, настройка времени задержки включения и выключения сигнала, интерфейс IO-Link, AS-интерфейс, обогрев фронтального стекла, питание от универсальных источников питания постоянного или переменного/постоянного тока, что облегчает монтаж и интеграцию в системы.
Краткий обзор
- Модели со светодиодом PinPoint — мощный красный излучающий светодиод, дающий яркое, четкое, однородное световое пятно
- Большое расстояние срабатывания: до 2500 мм с инфракрасным светодиодом
- Прецизионное подавление заднего фона без смещения области сканирования
- Универсальное электропитание (пост. ток, пост./перем. ток)
- Температура окружающей среды: от –40 до +60 °C
- Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация