Многофункциональные фотоэлектрические датчики
PowerProx

WTT12L-B2522
1085283
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Тип устройстваФотоэлектрические датчики
      Принцип датчика/ обнаруженияДатчик с отражением от объекта, Подавление заднего фона
      Размеры (Ш x В x Г)20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm
      Форма корпуса (выход света)Прямоугольный
      Дистанция работы, макс.50 mm ... 1.400 mm 1)
      Расстояние срабатывания

      100 mm ... 1.400 mm 2)

      3)

      Вид излученияВидимый красный свет
      ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер 4)
      Размеры светового пятна (расстояние)Ø 10 mm (1.400 mm)
      Длина волны658 nm
      Класс лазера1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
      НастройкаКнопка настройки (1 шт.)
      • 1) Распознаваемый объект с коэффициентом диффузного отражения 6–90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
      • 2) Регулируется.
      • 3) Белый объект — объект с коэффициентом диффузного отражения 90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
      • 4) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
    • Механика/электроника
      Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC 1)
      Остаточная пульсация< 5 Vss 2)
      Потребление тока70 mA 3)
      Переключающий выходДвухтактный режим: PNP/NPN 4)
      Количество переключающих выходов2 (Q, /Q) 4)
      Тип переключенияСВЕТЛО/ТЕМНО 4)
      Выходной ток Iмакс.≤ 100 mA
      Оценка≤ 16,7 ms 5)
      Частота переключения30 Hz 6)
      Аналоговый выход-
      ВходИзлучатель выкл.
      Вид подключенияРазъем M12, 5-конт.
      Схемы защиты

      A 7)

      B 8)

      C 9)

      Класс защитыIII
      Вес48 g
      Материал корпусаПластик, VISTAL®
      Материал, оптикаПластик, PMMA
      Тип защитыIP67
      Диапазон температур при работе–35 °C ... +50 °C 10)
      Диапазон температур при хранении–40 °C ... +70 °C
      Время прогрева< 15 min 11)
      Время инициализации< 300 ms
      № файла ULNRKH.E181493
      • 1) Предельные значения. Эксплуатация в защищенных от короткого замыкания сетях с силой тока не более 8 A.
      • 2) Не допускается превышение или занижение допуска Uv.
      • 3) Без нагрузки. При UV = 24 В.
      • 4) Q / Ǭ = 1 порог срабатывания, срабатывание при наличии/отсутствии света / (неравнозначный).
      • 5) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
      • 6) При соотношении светло/темно 1:1.
      • 7) А = подключения UV с защитой от переполюсовки.
      • 8) B = входы и выходы с защитой от инверсии полярности.
      • 9) C = подавление импульсных помех.
      • 10) Начиная с Tu = 45 °C допустим выходной ток Imax = 50 мА.
      • 11) При значении Tокр = –10 °C требуется время на прогрев.
    • Параметры техники безопасности
      MTTFD138 лет
      DCavg0 %
      TM (заданная продолжительность работы)20 лет
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528
    • Соединение / назначение контактов
      Вид подключенияРазъем M12, 5-конт.

    Технические чертежи

    WTT12L-B2522
    Схема соединений Cd-282
    WTT12L-B2522
    Характеристика
    WTT12L-B2522
    Размер светового пятна
    WTT12L-B2522
    Габаритный чертеж