Многофункциональные фотоэлектрические датчики
PowerProx

WTT12L-A2543
1082473
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Принцип датчика/ обнаруженияДатчик с отражением от объекта, Подавление заднего фона
      Размеры (Ш x В x Г)20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm
      Форма корпуса (выход света)Прямоугольный
      Дистанция работы, макс.50 mm ... 1.800 mm 1)
      Расстояние срабатывания

      100 mm ... 1.800 mm 2)

      3)

      Значение расстояния
      Диапазон измерения100 mm ... 1.800 mm 1)
      Разрешение1 mm
      Точность воспроизведения0,9 mm ... 1,3 mm 4) 5) 6)
      ТочностьTyp. ± 15 mm
      Вид излученияВидимый красный свет
      ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер 7)
      Размеры светового пятна (расстояние)Ø 12 mm (1.800 mm)
      Длина волны658 nm
      Класс лазера1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
      НастройкаКнопка настройки (2 шт.)
      • 1) Распознаваемый объект с коэффициентом диффузного отражения 6–90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
      • 2) Регулируется.
      • 3) Белый объект — объект с коэффициентом диффузного отражения 90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
      • 4) Соответствует 1 σ.
      • 5) См. характеристики воспроизводимости.
      • 6) Отражение 6 % ... 90 %.
      • 7) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
    • Механика/электроника
      Напряжение питания12 V DC ... 30 V DC 1) 2)
      Остаточная пульсация< 5 Vss 3)
      Потребление тока70 mA 4)
      Переключающий выходДвухтактный режим: PNP/NPN 5)
      Количество переключающих выходов1 (Q1) 5)
      Тип переключенияСВЕТЛО 5)
      Выходной ток Iмакс.≤ 50 mA
      Оценка≤ 16,7 ms 6)
      Частота переключения30 Hz 7)
      Аналоговый выход4 мА ... 20 мА (≤ 450 Ω) / 0 В ... 10 В (≥ 50 kΩ) / переключаемый
      Разрешение аналогового выхода12 bit
      Время вывода≤ 16,7 ms
      ВходИзлучатель выкл.
      Вид подключенияРазъем M12, 5-конт.
      Схемы защиты

      A 8)

      B 9)

      C 10)

      Класс защитыIII
      Вес48 g
      Материал корпусаПластик, VISTAL®
      Материал, оптикаПластик, PMMA
      Тип защитыIP67
      Диапазон температур при работе–35 °C ... +50 °C 11)
      Диапазон температур при хранении–40 °C ... +70 °C
      Время на разогрев< 15 min 12)
      Время инициализации< 300 ms
      № файла ULNRKH.E181493
      • 1) Предельные значения. Эксплуатация в защищенных от короткого замыкания сетях с силой тока не более 8 A.
      • 2) Uv min при использовании выхода напряжения = 13 В.
      • 3) Не допускается превышение или занижение допуска Uv.
      • 4) Без нагрузки. При UV = 24 В.
      • 5) Q1 = 1 порог срабатывания, активация при наличии света.
      • 6) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
      • 7) При соотношении светло/темно 1:1.
      • 8) А = подключения UV с защитой от переполюсовки.
      • 9) B = входы и выходы с защитой от инверсии полярности.
      • 10) C = подавление импульсных помех.
      • 11) Для UV ≤ 24 В. Начиная с Tu = 45 °C допустимо максимальное сопротивление нагрузки QA 300 ... 450 ом.
      • 12) При значении TU = –10 °C требуется время на прогрев.
    • Параметры техники безопасности
      MTTFD124 лет
      DCavg0 %
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Технические чертежи

    WTT12L-A2543
    Схема соединений Cd-375
    WTT12L-A2543
    Характеристика
    WTT12L-A2543
    Размер светового пятна
    WTT12L-A2543
    Точность воспроизведения
    WTT12L-A2543
    Габаритный чертеж