Фотоэлектрические датчики
PowerProx
Преимущества
- Надежное обнаружение объектов с большими расстояние срабатывания и углами обзора
- Точная и простая настройка через помощью потенциометра, кнопка обучения или дисплея
- Исключительно высокая функциональность благодаря связи «IO-Link»
- Высокая эксплуатационная готовность и долговечность благодаря корпусу датчика VISTAL®, обладающему высокой механической прочностью
- Универсальное применение: варианты световых барьеров согласованы с различными требованиями обнаружения
- Большая гибкость при конструировании машин благодаря компактным размерам датчика



Обзор
Многозадачный фотоэлектрический датчик барьеры PowerProx воплощают в себе все преимущества технологии, использующей определение времени прохождения света, с применением самых миниатюрных во всем мире корпусов датчиков – для обеспечения максимальной гибкости при конструировании оборудования. Будь то быстро транспортируемые мелкие, плоские, насыщенно черные или блестящие объекты: световой барьер PowerProx надежно обнаруживает их при расстояние срабатывания от 5 см до 4 м – даже при больших углах обзора. Варианты световых барьеров WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L и WTT280L рассчитаны на различные профили и, таким образом, обеспечивают подходящее решение для любого требуемого профиля.
- Технология определения времени прохождения света
- Класс лазера 1, красный и инфракрасный свет
- Расстояние срабатывания: от 5 см до 4 м
- Наименьшее расстояние до фона: 6 мм
- Частота переключения до 1000 Гц
- До трех регулируемых переключающих выходов или один опциональный аналоговый выход IO-Link: до восьми точек переключения, значения расстояния и функциональности интеллектуального датчика
 


Сотрудничество на равных
Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше
Преимущества

Большое расстояние срабатывания в малом корпусе
полный контроль с помощью самой современной технологии, основанной на измерении скорости распространения света





Надежное обнаружение: даже на больших расстояниях и при воздействии посторонних источников света устройство PowerProx надежно обнаруживает объекты

Точные результаты обнаружения в любом положении


Очень высокая точность: устройство PowerProx выдает надежные результаты обнаружения даже при насыщенно черных, блестящих или изменяющихся поверхностях объектов, а также при очень малых и плоских объектах

Оптимально согласованные "специалисты" для любой области применения



Максимальная гибкость: устройство PowerProx обладает подходящей разрешающей способностью в любой области применения, будь то особенно быстрое и точное обнаружение объектов или надежное обнаружение объектов на больших расстояниях переключения
Надежное обнаружение объектов, сбор и предварительная обработка информации с высокой скоростью

Очень высокий темп: устройство PowerProx надежно и почти без задержки обнаруживает объекты и их кромки даже при очень высоких скоростях процессов на производстве и в логистике
Применение
Технические данные
- Обзор технических данных
Обзор технических данных
Размеры (Ш x В x Г) 20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm
17,6 mm x 46,5 mm x 34,1 mm
17,4 mm x 45,6 mm x 34,7 mm
12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm
Дистанция работы, макс. 50 mm ... 3.800 mm 1)
50 mm ... 2.200 mm 2)
200 mm ... 4.000 mm 3)
200 mm ... 3.000 mm 4)
200 mm ... 18.000 mm 5)
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ Лазер Вид излучения Видимый красный свет / Инфракрасный свет Тип защиты IP67 Материал корпуса Пластик VISTAL®
Пластик ABS
Пластик MABS
ABS
Настройка Потенциометр, 4 оборота 1 шт.
Потенциометр, 4 оборота 2 шт.
Кнопка настройки 1 шт.
Кнопка Teach-in для простого обучения 6)
Кнопка настройки 2 шт.
Клавиша простого обучения (2 штуки)
IO-Link
Кабель
SOPAS Engineering Tool
Клавиша простого обучения (4 штуки)
Дисплей
Локальный пользовательский интерфейс с дисплеем и кнопками (2 шт.)
Кнопка настройки
Кнопка настройки 7)
Потенциометр 1 шт.
Потенциометр 2 шт.
- 1) Распознаваемый объект с коэффициентом диффузного отражения 6–90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
- 2) Распознаваемый объект с коэффициентом диффузного отражения 15–90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
- 3) Белый объект — объект с коэффициентом диффузного отражения 90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
- 4) Объект с коэффициентом диффузного отражения 6 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
- 5) Отражатель P250.
- 6) Teach-Offset –30 mm.
- 7) Teach-Offset 15 mm.