Контакт

Принадлежности
Дополнительные комплектующие

PGT-11-S LAN
1057324
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейИнструменты программирования и конфигурирования
      ОписаниеИнструмент программирования sVip® LAN для всех систем обратной связи двигателей
      Предназначено дляSRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, TTK50/70, EKS/EKM36, VFS60, CKS36
      Комплект поставки1 инструмент программирования PGT-11-S LAN, 1 блок питания 100–240 В перем. тока/12 В пост. тока, первичный переходник (Европа, Великобритания, США/Япония, Австралия), кабель Ethernet 3 м
      Размеры (Ш x В x Д)70 mm x 30 mm x 90 mm
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200590
      ECl@ss 10.019200590
      ECl@ss 11.019200590
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      UNSPSC 16.090132151707

    Технические чертежи

    PGT-11-S LAN
    Габаритный чертеж
Наверх