Контакт

Принадлежности
Дополнительные комплектующие

PGT-10-Pro
1072254
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейИнструменты программирования и конфигурирования
      ОписаниеДисплей программатора для программируемых энкодеров SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 и энкодеров с тросовым барабаном с DFS60, AFS/AFM60 и AHS/AHM36. Компактные размеры, небольшой вес и интуитивно удобное управление
      Предназначено дляDFS60, DFV60, AFS/AFM60 SSI, AHS/AHM36 SSI
      Комплект поставки1 инструмент программирования PGT-10-Pro автономный, 4 алкалиновые батарейки 1,5 В (AA)
      Размеры (Ш x В x Д)81 mm x 32,5 mm x 100 mm
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200590
      ECl@ss 10.019200590
      ECl@ss 11.019200590
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      UNSPSC 16.090132151707
Наверх