Контакт

Наши решения для функциональной безопасности вашей машины

Вся цепочка обеспечения безопасности всегда под контролем: взаимодействие человека и машины оказывает всё большее влияние на производительность и продуктивность в промышленности. Благодаря инновационной продукции, комплексным системам и сервису мы в состоянии предложить подходящие концепции для решения ваших задач.

  • Инновационная продукция

    Ваше преимущество в конструировании и производстве: продукция SICK доказывает это день за днем. При этом наша задача заключается в обеспечении высокой эксплуатационной готовности даже в самых сложных условиях. Более того, являясь разработчиками световых завес безопасности и лазерных сканеров безопасности, мы каждый день работаем над новыми идеями, чтобы увеличить вашу производительность без ущерба для безопасности. У нас есть решение, которое подходит именно вам. 

     

    Качество и доступность продукции — ваше преимущество, наше обещание:

    • Система менеджмента качества, сертифицированная по ISO 9001
    • ЭМС (электромагнитная совместимость), которая намного превышает нормативы EN 2004/108/EC и EN 2014/30/EU.
    • Сертифицированная, комплексная система менеджмента качества (UQS) для производства согласно Приложению Х Директивы по машиностроению 2006/42/ЕС.
    • Разработка и проверка по принципу двойного контроля
    • 100 %-ное функциональное тестирование с документальным подтверждением перед поставкой каждого изделия

     

    Statement from Niels Jul Jacobsen, CTO MIR, Mobile Industrial
    Robots, Denmark

     

  • Системы
    Надежные комплексные решения от одного поставщика

    Практические знания и опыт применения, обширный ассортимент продукции, профессионализм в вопросах безопасности машин и всесторонняя поддержка — всё это воплощено в наших системах для обеспечения функциональной безопасности. Результат: индивидуальные, сертифицированные и инновационные прикладные решения даже для комплексных требований.

    Защита загрузочных отверстий в упаковочных машинах с помощью Safeguard Detector — сертификат TÜV и простая интеграция.

    Safeguard Detector
    Safeguard Detector
  • Консультации, семинары и услуги
    Наши услуги в сфере безопасности машин

    Надежные консультации, проектирование и полностью готовые решения: служба SICK LifeTime Services предлагает всеобъемлющие услуги в том, что касается безопасности машин. И всё это с учетом соответствующих действующих норм и директив по всему миру. Наша сеть, состоящая более чем из 150 экспертов по функциональной безопасности в 80 странах, окажет вам независимую и компетентную поддержку при решении вашей задачи по обеспечению безопасности.

    Beratung und Design Produkt- und Systemsupport Überprüfung und Optimierung Modernisierung und Nachrüstung Training und Weiterbildung
    Консультации и проектирование Поддержка продуктов и систем Проверка и оптимизация Модернизация и дооснащение Обучение и повышение квалификации
От Вашей задачи по обеспечению безопасности — к решению

Наш ассистент по системам безопасности поможет вам выбрать продукт, необходимый для решения вашей задачи по обеспечению безопасности. 

Ассистент по системам безопасности
Наша компетентность в вопросах безопасности машин
Наверх