Контакт

Однолучевые световые барьеры безопасности
WSU/WEU26-3

Прочная конструкция с высокой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды

Преимущества

  • Исключительная надежность датчика обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования
  • Лучше всего подходят для применения в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие и низкие температуры или высокая влажность
  • Уменьшение количества вариантов благодаря единому передатчику
  • Простота электрических подключений благодаря резьбовому кабельному вводу и выходам реле

Обзор

Прочная конструкция с высокой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды

Световой барьер безопасности WSU/WEU26-3 служит для защиты доступа в опасные зоны станков, машин и установок. Он состоит из самотестирующихся передатчика и приемника. Устройства устанавливаются и фиксируются в зоне доступа на необходимом безопасном расстоянии от ближайшего опасного места и при прерывании светового луча выдают сигнал отключения оборудования.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочная конструкция
  • Универсальность применения
  • Дальность сканирования до 70 м
  • Выходы реле
  • Обогрев переднего стекла

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Дальность сканирования20 m / 70 m
    Типоразмер50 mm x 156 mm x 116 mm
    Напряжение питания24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Тип защитыIP67 (EN 60529)
    Диапазон рабочих температур–25 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх