Однолучевые световые барьеры безопасности
L27
Стандартная конструкция и большая дальность сканирования для применения в целях контроля безопасности до типа 2
Преимущества
- Простота интеграции благодаря компактной конструкции с максимальной дальностью сканирования
- Экономия средств благодаря возможности непосредственного подключения к контроллеру безопасности
- Гибкие возможности интеграции устройства позволяют организовывать индивидуальные системы защиты доступа
- Лучше всего подходят для применения в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие и низкие температуры или высокая влажность