Контакт

Однолучевые световые барьеры безопасности
L21

Цилиндрическая конструкция для специальных защитных систем до типа 2

Преимущества

  • Простота интеграции благодаря компактной конструкции с максимальной дальностью сканирования
  • Экономия средств благодаря возможности непосредственного подключения к контроллеру безопасности
  • Гибкие возможности интеграции устройства позволяют организовывать индивидуальные системы защиты доступа
  • Лучше всего подходят для применения в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие и низкие температуры или высокая влажность

Обзор

Цилиндрическая конструкция для специальных защитных систем до типа 2

Однолучевой световой барьер безопасности L21 включает в себя передатчик и приемник. Передатчик может выполнять прямую проверку функциональности благодаря наличию тестового входа. В комбинации с устройством обработки сигнала достигается уровень производительности PL с согласно EN ISO 13849-1 или тип 2 согласно IEC 61496. Пригодными устройствами обработки сигнала являются, например, Flexi Classic или Flexi Soft. Цветные светодиоды информируют о рабочем состоянии непосредственно на месте. Необходимую дальность сканирования можно выбрать из различных версий устройства. Все версии пригодны для применения в тяжелых условиях окружающей среды и позволяют решать даже сложные задачи защиты благодаря применению направляющих зеркал.

Краткий обзор
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL с (EN ISO 13849), только в комбинации с пригодными контрольными приборами, например Flexi Classic или Flexi Soft
  • Малогабаритные датчики M18 с дальностью сканирования до 10 м
  • Малогабаритные датчики M30 с дальностью сканирования до 60 м
  • Класс защиты корпуса IP 67
  • Диапазон температур от –40 °C до 55 °C
  • Исполнение в металле или пластике
  • Радиальная оптика (направляющее зеркало 90°)
  • Простота диагностики и сервиса

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Дальность сканирования5 m / 10 m / 60 m
    ТипоразмерM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    85,3 mm
    100 mm
    Напряжение питания24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Тип защитыIP67 (EN 60529)
    Диапазон рабочих температур–40 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх