Контакт

Однолучевые световые барьеры безопасности
Системы L4000

Комплектная система с высокой доступностью и малым временем отклика

Преимущества

  • Простота интеграции благодаря компактной конструкции с максимальной дальностью сканирования
  • Гибкие возможности интеграции устройства позволяют организовывать индивидуальные системы защиты доступа
  • Малое время отклика уменьшает безопасное расстояние и экономит производственные площади
  • Лучше всего подходят для применения в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие и низкие температуры или высокая влажность
  • Простота настройки без дополнительных вспомогательных средств, только с помощью вставных перемычек

Обзор

Комплектная система с высокой доступностью и малым временем отклика

Система L4000 состоит из устройства обработки сигнала безопасности UE401 и световых барьеров безопасности. Устройство для обработки сигнала безопасности UE401 представляет собой соединительный элемент между световыми барьерами безопасности и системой управления машины. Оно позволяет выполнить подключение до 4 пар датчиков (комбинация передатчик/приемник) или до 8 пар датчиков в каскадном подключении. Цветные светодиоды информируют о рабочем состоянии непосредственно на месте. Для визуализации результатов быстрой диагностики на 7-сегментном дисплее устройства для обработки сигнала безопасности UE401 могут отображаться сообщения о состоянии и о неисправностях. Возможность подключения до 8 пар датчиков, выбираемая индивидуально версия дальности сканирования, пригодность использования вне помещений и применение направляющих зеркал позволяют решать сложные задачи безопасности.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), только в комбинации с UE401
  • Малогабаритные датчики M18 с дальностью сканирования до 10 м
  • Малогабаритные датчики M30 с дальностью сканирования до 60 м
  • Класс защиты корпуса IP 67
  • Диапазон температур от –20 °C до +55 °C
  • Компактное устройство обработки сигнала (22,5 мм) с контролем внешних устройств (EDM) и блокировкой повторного запуска
  • Малое время отклика 30 мс
  • Каскадное подключение до 8 датчиков

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Дальность сканирования5 m / 10 m / 60 m
    ТипоразмерM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Напряжение питания24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Тип защитыIP67 (EN 60529)
    Диапазон рабочих температур–20 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх