Контакт

Лазерные сканеры безопасности
TiM-S

Ориентированные на безопасность датчики для мобильных и стационарных вариантов использования

Преимущества

  • Покрытие больших диапазонов измерения
  • Ориентированная на безопасность, динамическая оценка поля и вывод необработанных данных в сочетании с новейшими драйверами ROS позволяют применять TiM-S практически в любых вариантах использования, как в мобильных, так и в стационарных
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря вращающимся соединениям и идеально подходящим для датчиков аксессуарам; для ввода в эксплуатацию требуется всего несколько настраиваемых параметров программного обеспечения SOPAS
  • Сертификация в соответствии с ISO 13849 позволяет использовать имеющие отношение к безопасности датчики 2D-LiDAR в вариантах применения для защиты персонала, где требуется уровень производительности b

Обзор

Ориентированные на безопасность датчики для мобильных и стационарных вариантов использования

Чтобы предоставить клиентам полный масштабируемый портфель датчиков 2D-LiDAR, SICK дополняет серию TiM датчиками безопасности, которые соответствуют уровню производительности b: TiM-S. Они были разработаны, в частности, для мобильных приложений, таких как мобильные платформы, автоматически управляемые транспортные средства (АУТС) и мобильные сервисные роботы. Датчики поддерживают локализацию и предотвращение столкновений в этих вариантах использования. Кроме того, TiM-S могут использоваться для задач безопасности в стационарных вариантах применения. Оснащённые процессом измерения HDDM/HDDM+, TiM-S очень устойчивы к постороннему свету и надёжно определяют предметы и людей. Небольшой размер датчика и интуитивный ввод в эксплуатацию с помощью программного обеспечения для конфигурирования SOPAS обеспечивают индивидуальную, почти невидимую интеграцию датчиков.

Краткий обзор
  • Широкий диапазон обнаружения: от 0,05 максимум до 25 м
  • Сертифицировано в соответствии с ISO 13849
  • Низкое энергопотребление (обычно: 4 Вт, максимум: 16 Вт)
  • Немедленный ввод в эксплуатацию и настройка через интерфейс USB
  • Интерфейс связи, объединяющий интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля4 m / 5 m
    Угол сканирования270°
    Оценка≤ 134 ms
    1 сканирование, typ. 67 ms
    2 сканирования, ≤ 134 ms
    Уровень производительностиPL b (EN ISO 13849-1:2015)
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх