Контакт

Лазерные сканеры безопасности
S3000 Expert

Шахматный порядок расположения безопасных промежутков — 64 поля

Преимущества

  • Большой диапазон защитного поля в 7 м обеспечивает универсальность применения
  • Большое количество наборов полей обеспечивает надежность и производительность при контроле транспортных средств или движущихся частей машин
  • Модульные расширения, малые затраты на кабельную разводку и дополнительные функции, такие как одновременный контроль до четырех защитных полей благодаря управлению безопасности SICK через EFI
  • Быстрота повторного ввода в эксплуатацию благодаря конфигурационному запоминающему устройству
  • Правильно выбранное защитное поле предотвращает непредвиденные остановки при любой скорости
  • Навигационная поддержка и защита людей в одном устройстве
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях

Обзор

Шахматный порядок расположения безопасных промежутков — 64 поля

S3000 Expert является логичным расширением успешной серии S3000. Еще больше задач по защите могут быть решены с известной надежностью S3000. Благодаря испытанному режиму тройного поля и функции одновременного контроля до четырех защитных полей — в комбинации с управлением безопасности компании SICK — эффективно реализуются стационарные и мобильные приложения. Практически неограниченную производительность обеспечивают 64 поля, настраиваемые индивидуально. Благодаря расширенной функциональной совместимости S3000 Expert с другими лазерными сканерами и управлением безопасности компании SICK идеально подходит для расширения. Благодаря этому можно контролировать со всех сторон автоматически управляемые транспортные средства (FTF) и активировать защитные поля в зависимости от скорости. Интегрированная CMS-функциональность объединяет в себе защиту людей и контуров окружения. Благодаря этому в областях логистики и производства открываются новые целеуказующие решения.

Краткий обзор
  • Диапазон защитного поля 4, 5,5 или 7 м
  • 32 переключаемых набора полей
  • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
  • Интерфейс (EFI) для надежной связи между устройствами SICK
  • Входы инкрементальных датчиков для переключения полей в зависимости от скорости
  • Расширенная выдача измерительных данных через RS-422 с распознаванием ориентиров
  • Одновременный контроль до 4 защитных полей

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля4 m / 5,5 m / 7 m
    Диапазон сигнального поля49 m
    Угол сканирования190°
    Количество полей64
    Количество случаев контроля32
    Оценка60 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияЛокальные входы и выходы (I/O)
    EFI
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх