Контакт

Лазерные сканеры безопасности
S3000 Anti Collision

Максимальная производительность благодаря надежной защите от столкновений до 15 м

Преимущества

  • Повышение производительности вашего оборудования: благодаря защите от столкновений в одном узком пролете могут одновременно перемещаться два транспортных средства
  • Большая дальность сканирования и высокая степень защиты от столкновений позволяет эксплуатировать транспортные средства с большей скоростью, что увеличивает производительность
  • Три функции в одном устройстве: защита людей, надежная защита от столкновений и навигационная поддержка с распознаванием ориентиров
  • Высокая эксплуатационная готовность благодаря возможности переключения наборов полей (общим количество до 16) в зависимости от скорости
  • Быстрота повторного ввода в эксплуатацию благодаря конфигурационному запоминающему устройству

Обзор

Максимальная производительность благодаря надежной защите от столкновений до 15 м

Лазерный сканер безопасности S3000 Anti Collision обеспечивает большую пропускную способность и высокую эксплуатационную готовность в узком пролете. Впечатляющая дальность сканирования S3000 Anti Collision в 15 м создает безопасное поле для защиты от столкновений. Благодаря этому возможен проезд двух транспортных средств в одном узком пролете с большой скоростью. Устройство распознает цель-отражатель, установленную на встречном транспортном средстве, и снижает скорость во избежание столкновения. Одновременно S3000 Anti Collision контролирует защитное поле при дальности сканирования до 7 м, что обеспечивает надежное распознавание людей.

Переключение наборов полей постоянно обеспечивает контроль соответствующей длины поля в зависимости от скорости и положения движущегося транспортного средства.

Краткий обзор
  • Защита от столкновений до 15 м и защита людей до 7 м с помощью одного устройства
  • Применяется только в системной связи EFI с модульным управлением безопасности Flexi Soft
  • До 16 переключаемых наборов полей
  • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
  • Расширенная выдача измерительных данных через RS-422 с распознаванием ориентиров

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля7 m
    Угол сканирования190°
    Количество полей32
    Количество случаев контроля32
    Оценка120 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияEFI
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх