Контакт

Лазерные сканеры безопасности
S3000 Advanced

Надежная оптимизация производственных процессов

Преимущества

  • Большой диапазон защитного поля в 7 м обеспечивает универсальность применения
  • Техника безопасности без снижения производительности
  • Быстрота повторного ввода в эксплуатацию благодаря конфигурационному запоминающему устройству
  • Модульные расширения, малые затраты на кабельную разводку и дополнительные функции, такие как одновременный контроль до четырех защитных полей благодаря управлению безопасности SICK через EFI
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях
  • Простота настройки и надежность эксплуатации в вертикальном положении

Обзор

Надежная оптимизация производственных процессов

S3000 Advanced применяется для эффективной оптимизации производственных процессов. Для комплексного применения S3000 Advanced может быть настроен на четыре набора полей. Благодаря испытанному режиму тройного поля и функции одновременного контроля до четырех защитных полей — в комбинации с управлением безопасности компании SICK — эффективно реализуются стационарные и мобильные приложения. Статические сигналы двух имеющихся вводов позволяют гибкое переключение защитных полей. S3000 Advanced идеальным образом встраивается в сложные системы, например монтажные линии в автомобильной промышленности. Этот вариант также имеет интегрированный EFI-интерфейс для реализации комбинированных систем, с помощью EFI к управлению безопасности SICK могут быть подключены до четырех устройств, чтобы производить, например, дистанционную диагностику. Системный разъем с интегрированным конфигурационным запоминающим устройством позволяет производить быструю замену устройств без ноутбука.

Краткий обзор
  • Диапазон защитного поля 4, 5,5 или 7 м
  • 4 переключаемых набора полей
  • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
  • Интерфейс (EFI) для надежной связи между устройствами SICK
  • Настройка разрешения для обнаружения рук, ног или всего тела человека
  • Одновременный контроль до 4 защитных полей
  • Контур как база для вертикального расположения
  • Встроенный контроль внешних устройств (EDM)

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля4 m / 5,5 m / 7 m
    Диапазон сигнального поля49 m
    Угол сканирования190°
    Количество полей12
    Количество случаев контроля4
    Оценка60 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияЛокальные входы и выходы (I/O)
    EFI
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх