Контакт

Лазерные сканеры безопасности
S300 Standard

Экономичность в сочетании с надежностью

Преимущества

  • Простота установки благодаря компактности конструкции
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Непревзойденная экономичность — угол сканирования 270° позволяет обеспечить круговую защиту всего лишь двумя сканерами
  • Техника безопасности без снижения производительности
  • Быстрота повторного ввода в эксплуатацию благодаря конфигурационному запоминающему устройству
  • Простота модульного расширения, малые затраты на кабельную разводку и дополнительные функции контроллеров безопасности SICK через EFI
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях
  • Простота настройки и надежность эксплуатации в вертикальном положении

Обзор

Экономичность в сочетании с надежностью

S300 Standard является экономичным решением для применения со свободно определяемым защитным полем. За счет нового режима тройного поля можно одновременно активировать три поля: одно защитное и два сигнальных. Благодаря компактной конструкции лазерный сканер безопасности можно легко установить на любой машине. S300 Standard идеально подходит для горизонтальной и вертикальной защиты опасных зон и контроля доступа. Конфигурационное запоминающее устройство, встроенное в системный разъем, позволяет осуществить простой ввод в эксплуатацию и быструю замену устройств. С помощью CDS (конфигурационное и диагностическое программное обеспечение) можно, используя персональный компьютер или ноутбук, быстро и удобно задать единообразные защитные и сигнальные поля.

Краткий обзор
  • Компактная конструкция
  • Диапазон защитного поля 2 или 3 м
  • Угол сканирования 270°
  • 1 набор полей
  • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
  • Интерфейс (EFI) для надежной связи между устройствами SICK
  • Выдача результатов измерений через RS-422
  • Контур как база для вертикального расположения

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля2 m / 3 m
    Диапазон сигнального поля8 m
    Угол сканирования270°
    Количество полей3
    Количество случаев контроля1
    Оценка80 ms 1)
    Пары OSSD1
    Интеграция в систему управленияЛокальные входы и выходы (I/O)
    EFI
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх