Контакт

Лазерные сканеры безопасности
S300 Mini Remote

Высокая функциональность в мини-формате

Преимущества

  • Простота установки благодаря сверхкомпактности конструкции
  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания для стационарных и мобильных устройств
  • Непревзойденная экономичность — угол сканирования 270° позволяет обеспечить круговую защиту всего лишь двумя сканерами
  • Большое количество наборов полей обеспечивает надежность и производительность при контроле транспортных средств или движущихся частей машин
  • Простота модульного расширения, малые затраты на кабельную разводку и дополнительные функции контроллеров безопасности SICK через EFI
  • Техника безопасности, подтвержденная работой в течение многих лет, гарантирует максимальную степень надежности и эксплуатационной готовности даже в неблагоприятных условиях
  • Простота настройки и надежность эксплуатации в вертикальном положении

Обзор

Высокая функциональность в мини-формате

S300 Mini Remote обладает наивысшей функциональностью — и все это в ультракомпактной конструкции. 16 тройных наборов полей делают S300 Mini Remote очень гибким, благодаря чему он особенно подходит для автоматически управляемых транспортных средств (FTF) или роботов обслуживания. Функция тройного поля позволяет применять одно защитное поле и два сигнальных поля. Благодаря этому сводятся к минимуму простои и износ тормозов. S300 Mini Remote имеет внутренний интерфейс (EFI) для надежной связи устройств. Благодаря этому могут быть реализованы расширенные системные решения, например с управлением безопасности Flexi Soft. Это позволяет осуществлять контроль спереди и сзади автоматически управляемых транспортных средств. С помощью CDS (конфигурационное и диагностическое программное обеспечение) и Flexi Soft Designer можно, используя персональный компьютер или ноутбук, быстро и удобно задать единообразные защитные и сигнальные поля.

Краткий обзор
  • Применяется только в системной связи EFI, например с управлением безопасности Flexi Soft или другими лазерными сканерами безопасности
  • Ультракомпактная конструкция
  • Диапазон защитного поля 2 или 3 м
  • Угол сканирования 270°
  • До 16 переключаемых наборов полей
  • Настройка разрешения для обнаружения рук, ног или всего тела человека
  • Расширенные системные решения в комбинации с управлением безопасности Flexi Soft

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля2 m / 3 m
    Диапазон сигнального поля8 m
    Угол сканирования270°
    Количество полей48
    Количество случаев контроля32
    Оценка80 ms 1)
    Пары OSSD0
    Интеграция в систему управленияEFI
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
    • 1) В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх