Контакт

Лазерные сканеры безопасности
microScan3 Pro

Новое поколение лазерных сканеров безопасности для мобильных приложений

Преимущества

  • Надёжная технология и прочная конструкция: лазерные сканеры безопасности microScan3 Pro в суровых промышленных условиях чувствуют себя как дома. Новое поколение сканеров демонстрирует огромную устойчивость даже при наличии грязи, пыли и внешнего освещения – благодаря технологии сканирования safeHDDM®, алюминиевому корпусу и продуманной концепции крепления.
  • Продуманная интеграция: низкие расходы на кабельную разводку благодаря стандартизированным интерфейсам, возможна быстрая замена устройств благодаря памяти конфигурации и надёжной интеграции в оборудование через сеть
  • Интуитивное управление: простой ввод в эксплуатацию при помощи программного обеспечения Safety Designer и возможности для проведения диагностики с использованием дисплея, клавиш или сети
  • Интеллектуальные функции: синхронные поля защиты, поля обнаружения контуров или вывод результатов измерений – с помощью интеллектуальных функций возможно оптимально адаптировать настройки датчиков к различным требованиям

Обзор

Новое поколение лазерных сканеров безопасности для мобильных приложений

С помощью microScan3 Pro SICK расширяет семейство лазерных сканеров безопасности microScan3 – идеально подходящие для обеспечения безопасности и навигации в мобильных приложениях, а также для интеллектуальной защиты сложных стационарных приложений. Инновационная технология сканирования safeHDDM® повышает надёжность microScan3 и превосходно подходит дли использования при наличии пыли и внешнего освещения. Благодаря этому повышается производительность и эксплуатационная готовность оборудования. Продуманные соединительные изделия позволяют надёжную интеграцию в сети и экономит расходы при кабельной разводке. Благодаря программному обеспечению Safety Designer конфигурирование microScan3 интуитивно понятно, а пуск в эксплуатацию максимально прост. Рабочее состояние можно вызвать на экране или через сеть. Подчеркнутая простота, которая скрывает многочисленные возможности, — это microScan3 от компании SICK.

Краткий обзор
  • Инновационная технология сканирования safeHDDM®
  • Диапазон защитного поля: до 9 м; угол сканирования: 275°
  • До 128 свободно конфигурируемых полей
  • До 8 синхронных защитных полей
  • Выход на базе Ethernet для высокоточных данных измерений
  • Надёжная интеграция в оборудование через сеть с EtherNet/IP™ CIP Safety™ или PROFINET PROFIsafe
  • Безопасная связь между устройствами SICK посредством EFI-pro

 

Focused on the essentials
Focused on the essentials

microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.

Product family microScan3 Core at a glance

Преимущества

инновационная технология сканирования safeHDDM®

Инновационная технология сканирования safeHDDM™ задает новые стандарты лазерных сканеров безопасности. Она позволяет комбинировать компактную конструкцию и высокую дальность срабатывания и обеспечивает сохранение обзора microScan3 даже в крайне сложных условиях окружающей среды

safeHDDM® основан на многократно зарекомендовавшей себя технологии HDDM® (HDDM = high definition distance measurement) от SICK. Технология сканирования safeHDDM® задает новые стандарты анализа данных измерения времени прохождения света. Методика, запатентованная компанией SICK, благодаря фильтрации и анализу множества отдельных импульсов позволяет получить уникальный для лазерного сканера безопасности результат измерения. Таким образом safeHDDM® обеспечивает чрезвычайно высокую устойчивость против внешнего освещения и пыли. И самое главное: при этом safeHDDM® сохраняет свою надежность. Даже объект с коэффициентом диффузного отражения всего 1,8 %, например, черные брюки, надежно распознается лазерным сканером.

Принцип работы

microScan3 — надежное измерение расстояний по принципу измерения времени прохождения света При измерении времени прохождения света датчик посылает импульсный луч, который отражается распознаваемым объектом. Время, необходимое лучу для прохождения этого расстояния, анализируется для расчета расстояния до объекта. microScan3 выполняет один цикл сканирования всего за 30 миллисекунд. В ходе одного цикла сканирования производится фильтрация нескольких тысяч отдельных импульсов. На основе этих тысяч импульсов microScan3 надежно рассчитывает 715 измеряемых значений.
275°? 275°! — и никаких пробелов в системе безопасности Значительным преимуществом современного лазерного сканера является пригодность для углового монтажа, а следовательно — возможность обзора двух сторон машины. Теоретически для этого достаточен угол сканирования 270°. Однако компания SICK продумала технологию на один ход вперед и создала microScan3, первый лазерный сканер безопасности с углом сканирования 275°. Без этих дополнительных 5° при неточной установке лазерного сканера возможно возникновение «пробела» в безопасности шириной около полуметра. Проблема, которая практически неактуальна с microScan3.

Hепревзойденная надежность

Посмотрите, как надежен в использовании microScan3.
microScan3 практически не подвержен воздействию других лазерных сканеров и прочих источников инфракрасного излучения.
microScan3 невосприимчив к грязи, пыли и внешнему освещению.

Благодаря технологи сканирования safeHDDM® надёжность microScan3 во много раз превышает возможности стандартных методов измерения, что повышает Вашу продуктивность.

Прочная конструкция

В основе microScan3 — 20-летний опыт разработки лазерных сканеров безопасности для жестких промышленных условий. Он выдерживает большие нагрузки и отличается долговечностью.

Превосходная долговечность и производительность

Компактный корпус microScan3 из легкого металла, изготовленный литьем под давлением, убедительно справляется с поставленными задачами даже в жестких промышленных условиях.
Вибростойкая система крепления microScan3 обеспечивает легкость фиксации.
Электромагнитная совместимость учтена: электронные компоненты microScan3.

microScan3 в мельчайших деталях продуман для решения сложных задач в жестких промышленных условиях Идеальное сочетание безопасности и высокой производительности.

Продуманные соединительные изделия

Надёжная интеграция microScan3 через сеть или вводы/выводы – быстро и просто: надёжная коммуникация, удобная конфигурация и диагностика осуществляются децентрализовано с помощью ноутбука или централизованно в сети. Кабельное подключение microScan3 с помощью стандартизованных штекерных соединителей и комфортная замена устройств экономят время и расходы.

Снижение затрат на кабельное подключение и быстрая замена устройств благодаря технологии Plug-and-play

Первый лазерный сканер безопасности с CIP Safety™ через EtherNet/IP™.
Интерфейс мини-USB позволяет легко производить настройку конфигурации и диагностику microScan3 с ноутбука.
Гибкая и быстрая установка благодаря переключаемому системному разъёму на задней или нижней части с интегрированной конфигурационной памятью.

microScan3 облегчит интеграцию в оборудование и замену устройств благодаря стандартизованным интерфейсам и встроенной системе сохранения настроек конфигурации — так Вы сэкономите время и средства.

Интуитивное управление

Интуитивная конфигурация и удобный ввод в эксплуатацию с помощью программного обеспечения Safety Designer. Цветной дисплей наглядно демонстрирует рабочее состояния лазерного сканера. Более подробную и дополнительную информацию, например, о контрольной сумме или о прерывании защитного поля, можно удобно получить в виде обычного текста, нажав кнопку.

Простой ввод в эксплуатацию и интуитивное управление

Светодиоды и цветной дисплей microScan3 хорошо видны.

Доступ к важным диагностическим данным можно получить с помощью кнопок и дисплея.

Программное обеспечение для конфигурирования и диагностики Safety Designer просто в обращении.
Быстрый анализ прошлых вмешательств благодаря истории событий. Сохраняется информация о времени и месте вмешательства.

microScan3 управляется интуитивно. После настройки конфигурации с помощью ПО Safety Designer Вы можете проводить диагностику устройств в ходе эксплуатации посредством дисплея и клавиш.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияВнутри помещений
    Диапазон защитного поля4 m / 5,5 m / 9 m
    Диапазон сигнального поля40 m / 64 m
    Угол сканирования275°
    Количество полей128
    Количество случаев контроля128
    Оценка95 ms / 115 ms
    Пары OSSD0
    Интеграция в систему управленияCIP Safety™ по EtherNet/IP™ / PROFINET PROFIsafe / EFI-pro
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849)
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх