Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
M4000 Standard

Высокая эффективность и максимальная эксплуатационная готовность без использования ПК

Преимущества

  • Широкий спектр значений дальности сканирования позволяет произвести адаптацию устройства для любого случая применения
  • Высокая сопротивляемость и прочность конструкции обеспечивают высокую эксплуатационную готовность устройств даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Снижение расходов на установку благодаря гибкой адаптации защитных полей с помощью отражающих зеркал
  • Удобные интерфейсы и элементы индикации упрощают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Монтажные пазы на трех сторонах корпуса обеспечивают гибкость при монтаже и упрощают установку в оборудование
  • Быстрая пуско-наладка, благодаря простоте юстировки с помощью опционального лазерного устройства и возможности выполнять настройки непосредственно на самом устройстве
  • Уменьшение времени простоев благодаря видимым со всех сторон световым индикаторам и индикаторам диагностики

Обзор

Высокая эффективность и максимальная эксплуатационная готовность без использования ПК

Многолучевой световой барьер безопасности M4000 Standard решает задачи одно- или многосторонней защиты доступа. Благодаря большой дальности сканирования и многочисленным функциям реализуется эффективная защита доступа с максимальной степенью готовности. Функции легко понятны и устанавливаются на устройстве с помощью кнопок настройки. Интегрированные функции и информация о состоянии позволяют выполнять быстрый ввод в эксплуатацию и предотвращают ненужные простои. Модульная концепция позволяет менять параметры устройства в соответствии с индивидуальными требованиями и повышать тем самым уровень безопасности оборудования. Отдельные отражающие зеркала позволяют настраивать произвольные защитные поля, что снижает дополнительные расходы. Ассортимент дополняют устройства для систем управления sens:Control, принадлежности и комплектующие изделия, а также целые программы сервисного обслуживания, формируя комплексный пакет решений для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска и диагностический выход
  • Стандартизированные разъемы M12
  • 7-сегментный индикатор
  • Кнопки настройки находятся непосредственно на устройстве
  • Опции: лазерное приспособление для выравнивания, световой индикатор, интерфейс AS-i

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТипТип 4
    Класс надежностиSIL3, SILCL3
    Уровень производительностиPL e
    Количество лучей2 ... 8
    Расстояние между лучами или разрешение220 mm ... 600 mm
    Встроенное лазерное устройство для выравнивания– / ✔
    Колпачок с встроенным световым индикатором– / ✔
    Тип защитыIP65
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх