Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
M4000 Standard A/P

Продуманный электромонтаж и максимальная доступность

Преимущества

  • Экономичные активно-пассивные варианты сводят к минимуму затраты на электромонтаж и установку
  • Высокая сопротивляемость и прочность конструкции обеспечивают высокую эксплуатационную готовность устройств даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Монтажные пазы на трех сторонах корпуса обеспечивают гибкость при монтаже и упрощают установку в оборудование
  • Удобные интерфейсы и элементы индикации упрощают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Быстрая пуско-наладка благодаря настройке непосредственно на устройстве без использования ПК
  • Уменьшение времени простоев благодаря видимым со всех сторон световым индикаторам и индикаторам диагностики

Обзор

Продуманный электромонтаж и максимальная доступность

Экономичный многолучевой световой барьер безопасности M4000 Standard A/P решает задачи одно- или многосторонней защиты доступа. Это очень экономичное решение, поскольку электрическое подключение необходимо выполнять только с одной стороны, что существенно снижает расходы на установку. Благодаря большой дальности сканирования и многочисленным функциям реализуется эффективная защита доступа с максимальной степенью готовности. Функции легко понятны и устанавливаются на устройстве с помощью кнопок настройки. Интегрированные функции и информация о состоянии позволяют выполнять быстрый ввод в эксплуатацию и предотвращают ненужные простои. Модульная концепция позволяет менять параметры устройства в соответствии с индивидуальными требованиями и повышать тем самым уровень безопасности оборудования. Ассортимент дополняют устройства для систем управления sens:Control, принадлежности и комплектующие изделия, а также целые программы сервисного обслуживания, формируя комплексный пакет решений для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Передатчик/приемник в одном корпусе, дальность сканирования до 7,5 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска и диагностический выход
  • Стандартизированные разъемы M12
  • 7-сегментный индикатор
  • Кнопки настройки находятся непосредственно на устройстве
  • Кодирование луча для точного размещения системы
  • Опции: световой индикатор, интерфейс AS-i

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Количество лучей2 / 4
    Расстояние между лучами или разрешение500 mm / 300 mm
    Колпачок с встроенным световым индикатором– / ✔
    Тип защитыIP65
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх