Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
M4000 Area

Широкий спектр дальности сканирования для защиты опасных зон или пространства позади рабочей зоны.

Преимущества

  • Широкий спектр значений дальности сканирования позволяет произвести адаптацию устройства для любого случая применения
  • Высокая сопротивляемость и прочность конструкции обеспечивают высокую эксплуатационную готовность устройств даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Монтажные пазы на трех сторонах корпуса обеспечивают гибкость при монтаже и упрощают установку в оборудование
  • Удобные интерфейсы и элементы индикации упрощают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

Обзор

Широкий спектр дальности сканирования для защиты опасных зон или пространства позади рабочей зоны.

Многолучевой световой барьер безопасности M4000 Area является эффективным решением для защиты опасных зон или пространства позади рабочей зоны. Простота настройки через ПК с помощью меню и большая дальность сканирования обеспечивают максимальную доступность. Встроенные функции, информация о состоянии и диагностические данные позволяют выполнять быстрый ввод в эксплуатацию и предотвращают ненужные простои. Ассортимент дополняют устройства для систем управления sens:Control, принадлежности и комплектующие изделия, а также целые программы сервисного обслуживания, формируя комплексный пакет решений для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Разрешение 60 или 80 мм
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска, диагностический выход, интерфейс SDL
  • 7-сегментный индикатор
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Кодирование луча для точного размещения системы

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Расстояние между лучами или разрешение60 mm / 80 mm
    Длина контролируемой зоны300 mm ... 1.800 mm
    Тип защитыIP65
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх