Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
M4000 Advanced

Продуманность и эффективность: подключение сигналов мьютинга непосредственно на месте

Преимущества

  • Широкий спектр значений дальности сканирования позволяет произвести адаптацию устройства для любого случая применения
  • Высокая сопротивляемость и прочность конструкции обеспечивают высокую эксплуатационную готовность устройств даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Монтажные пазы на трех сторонах корпуса обеспечивают гибкость при монтаже и упрощают установку в оборудование
  • Удобные интерфейсы и элементы индикации упрощают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Возможность подключения непосредственно на месте двух или четырёх датчиков мьютинга сводит к минимуму затраты на электромонтаж и упрощает ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Уменьшение времени простоев благодаря видимым со всех сторон световым индикаторам и индикаторам диагностики, а также функции сохранения конфигурации системы в модуле мьютинга UE403

Обзор

Продуманность и эффективность: подключение сигналов мьютинга непосредственно на месте

Многолучевой световой барьер безопасности M4000 Advanced в комбинации с модулем мьютинга UE403 является эффективным решением для мьютинга на оборудовании с автоматической транспортировкой материалов. Простота настройки через ПК и подключение сигналов мьютинга непосредственно на месте обеспечивают максимальную доступность. Различные адаптеры для крепления и продуманные приспособления расширяют возможности монтажа. Встроенные функции, информация о состоянии и диагностические данные позволяют выполнять быстрый ввод в эксплуатацию и предотвращают ненужные простои. Модульная концепция позволяет менять параметры устройства в соответствии с индивидуальными требованиями и повышать тем самым уровень безопасности оборудования и его рентабельность. Ассортимент дополняют устройства для систем управления sens:Control, принадлежности и комплектующие изделия, а также целые программы сервисного обслуживания, формируя комплексный пакет решений для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Контроль внешних устройств (EDM), блокировка повторного запуска, диагностический выход, интерфейс SDL
  • Выборочное отключение в комбинации с переключаемым модулем мьютинга UE403
  • 7-сегментный индикатор
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Опции: лазерное приспособление для выравнивания, световой индикатор

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТипТип 4
    Класс надежностиSIL3, SILCL3
    Уровень производительностиPL e
    Количество лучей2 ... 8
    Расстояние между лучами или разрешение220 mm ... 600 mm
    Встроенное лазерное устройство для выравнивания– / ✔
    Колпачок с встроенным световым индикатором– / ✔
    Тип защитыIP65
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх