Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
M2000 Standard

Прочная конструкция для промышленного применения и удобство управления без ПК

Преимущества

  • Широкий спектр значений дальности сканирования позволяет произвести адаптацию устройства для любого случая применения
  • Высокая сопротивляемость и прочность конструкции обеспечивают высокую эксплуатационную готовность устройств даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Снижение расходов на установку благодаря гибкой адаптации защитных полей с помощью отражающих зеркал
  • Удобные интерфейсы и элементы индикации упрощают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Снижение простоев благодаря диагностическим индикаторам непосредственно на устройстве
  • Быстрая пуско-наладка благодаря простоте юстировки с помощью опционального лазерного устройства для выравнивания (отдельная принадлежность)

Обзор

Прочная конструкция для промышленного применения и удобство управления без ПК

Экономичный многолучевой световой барьер безопасности M2000 Standard решает задачи одно- или многосторонней защиты доступа. Большая дальность сканирования и большой резерв по сигналу открывают широкое поле возможностей применения даже в сложных условиях окружающей среды. Функции легко понятны, а механические и электрические интерфейсы просты и удобны. Интегрированные функции и информация о состоянии позволяют выполнять быстрый ввод в эксплуатацию и предотвращают ненужные простои. Благодаря модульной концепции устройств данной серии их параметры легко адаптируются к конкретным условиям применения. Ассортимент дополняют устройства для систем управления sens:Control, принадлежности и комплектующие изделия, а также целые программы сервисного обслуживания, формируя комплексный пакет решений для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус в промышленном исполнении
  • Большая дальность сканирования до 70 м
  • Контроль внешних устройств (EDM) и внутреннее самотестирование настраиваются без ПК
  • Доступны стандартизированные разъемы M12
  • 7-сегментный индикатор
  • Кодирование луча для точного размещения системы

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТипТип 2
    Класс надежностиSIL1, SILCL1
    Уровень производительностиPL c
    Количество лучей2 ... 9
    Расстояние между лучами или разрешение116 mm ... 500 mm
    Тип защитыIP65
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх