Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
M2000 Standard A/P

This product family is being phased out!
Продуманный электромонтаж и максимальная доступность в проверенном временем промышленном исполнении

Преимущества

  • Экономичные активно-пассивные варианты сводят к минимуму затраты на электромонтаж и установку
  • Высокая сопротивляемость и прочность конструкции обеспечивают высокую эксплуатационную готовность устройств даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Удобные интерфейсы и элементы индикации упрощают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Снижение простоев благодаря диагностическим индикаторам непосредственно на устройстве
  • Быстрая пуско-наладка благодаря простоте юстировки с помощью опционального лазерного устройства для выравнивания (отдельная принадлежность)

Обзор

Продуманный электромонтаж и максимальная доступность в проверенном временем промышленном исполнении

Многолучевой световой барьер безопасности M2000 Standard A/P является идеальным решением для простой защиты доступа. Это очень экономичное решение, поскольку электрическое подключение необходимо выполнять только с одной стороны, что существенно снижает расходы на установку. Функции легко понятны, а механические и электрические интерфейсы просты и удобны. Интегрированные функции и информация о состоянии позволяют выполнять быстрый ввод в эксплуатацию и предотвращают ненужные простои. Модульная концепция позволяет менять параметры устройства в соответствии с индивидуальными требованиями и обеспечивать тем самым высокий уровень безопасности оборудования. Ассортимент дополняют устройства для систем управления sens:Control, принадлежности и комплектующие изделия, а также целые программы сервисного обслуживания, формируя комплексный пакет решений для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус в промышленном исполнении
  • Дальность сканирования до 6 м
  • Контроль внешних устройств (EDM) и внутреннее самотестирование настраиваются без ПК
  • Доступны стандартизированные разъемы M12
  • 7-сегментный индикатор
  • Уникальная версия A/P для экономичного электромонтажа

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Количество лучей2
    Расстояние между лучами или разрешение500 mm
    Тип защитыIP65
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх