Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
M2000, возможность каскадного подключения

Гибкость и универсальность благодаря каскадному подключению

Преимущества

  • Широкий спектр значений дальности сканирования позволяет произвести адаптацию устройства для любого случая применения
  • Высокая сопротивляемость и прочность конструкции обеспечивают высокую эксплуатационную готовность устройств даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Удобные интерфейсы и элементы индикации упрощают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Снижение простоев благодаря диагностическим индикаторам непосредственно на устройстве
  • Снижение расходов на установку: каскадное подключение 2 или 3 систем позволяет сократить длину кабелей и сводит к минимуму расходы на электромонтаж
  • Быстрая пуско-наладка благодаря простоте юстировки с помощью опционального лазерного устройства для выравнивания (отдельная принадлежность)

Обзор

Гибкость и универсальность благодаря каскадному подключению

Экономичный многолучевой световой барьер безопасности M2000 Cascadable с возможностью каскадного подключения решает задачи одно- или многосторонней защиты доступа. В одном каскаде могут быть подключены до трех систем. Таким образом можно адаптировать решение под конкретные условия применения и параллельно сократить расходы на электромонтаж. Функции легко понятны, а механические и электрические интерфейсы просты и удобны. Интегрированные функции и информация о состоянии позволяют выполнять быстрый ввод в эксплуатацию и предотвращают ненужные простои. Благодаря модульной концепции устройств данной серии их параметры легко адаптируются к конкретным условиям применения. Ассортимент дополняют устройства для систем управления sens:Control, принадлежности и комплектующие изделия, а также целые программы сервисного обслуживания, формируя комплексный пакет решений для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Тип 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус в промышленном исполнении
  • 7-сегментный индикатор
  • Дальность сканирования до 25 м
  • Контроль внешних устройств (EDM) и внутреннее самотестирование настраиваются без ПК
  • Кодирование луча для точного размещения системы
  • Доступны стандартизированные разъемы M12
  • Возможность каскадного подключения, до трех систем

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Тип защитыIP65
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх