Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
deTem4 Core

Защита доступа: просто и эффективно

Преимущества

  • Защита занимающих большую площадь проходов, также несколькими отклонениями луча
  • Небольшая занимаемая площадь
  • Такая же лёгкая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию, как и в случае с deTec: те же принадлежности, те же соединительные изделия
  • Сокращение количества вариантов
  • Надёжные в сложных условиях

Обзор

Защита доступа: просто и эффективно

Многолучевые световые барьеры безопасности deTem4 Core, с помощью 2, 3 или 4 лучей, легко и надёжно защищают доступ к опасным зонам машин по принципу передатчик-приёмник. Уже известный по deTec небольшой корпус экономит пространство и может быть легко интегрирован с помощью проверенных креплений и стандартизированных соединительных изделий. Несмотря на небольшие размеры датчик достигает дальности сканирования до 90 м, и, таким образом, делает возможной многостороннюю защиту доступа с помощью отражающих зеркал.

Краткий обзор
  • Стандартная дальность сканирования до 90 м
  • 2 версии: малая и большая дальность сканирования
  • Компактная конструкция
  • Такой же корпус, как и у deTec
  • Версии с 2, 3 и 4 лучами
  • Диапазон рабочих температур от –30 °C до +55 °C
  • Степени защиты IP65 и IP67

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Уровень производительностиPL e (ISO 13849-1)
    Количество лучей2 / 3 / 4
    Расстояние между лучами или разрешение500 mm / 400 mm / 300 mm
    Тип защиты

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх