Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
deTem4 Core IP69K

Безопаснее всего под высоким давлением

Преимущества

  • Вид защиты IP69K обеспечивает высокую стойкость и более продолжительный срок службы оборудования – тем самым, достигается еще более высокая экономичность
  • Сертифицированная устойчивость материала для обеспечения максимальной надёжности
  • Оптимальный дизайн для эффективной очистки в области изготовления пищевых продуктов обеспечивает высокое качество технологического процесса и получаемых продуктов, а также снижает риск попадания загрязнений
  • При техническом обслуживании заменяемый защитный корпус обеспечивает необходимую гибкость и экономию расходов
  • Газопроницаемая «дышащая» мембрана способствует получению наивысшей эксплуатационной готовности оборудования
  • Сокращение времени и снижение расходов на очистку по сравнению с механическим защитным устройством

Обзор

Безопаснее всего под высоким давлением

В пищевой промышленности и промышленности по производству безалкогольных напитков предъявляются высокие требования к очистке компонентов технологических установок. Конструкция многолучевой защитный световой барьер deTec4 Core IP69K, не имеющей кромок и щелей, особенно хорошо подходит для применения при высоких гигиенических требованиях. Ее высокая прочность, простота очистки и изготовление из пластмассы и нержавеющей стали, то есть, из материалов, нейтральных по отношению к пищевым продуктам – это более чем убедительные свойства. Защитный корпус и соединительный кабель выполняют требования вида защиты IP69K и, тем самым, создают сертифицированную общую систему, предназначенную для эксплуатации в суровых условиях промышленной среды. Это гарантирует также высокую степень защиты от проникновения воды – даже при высоком давлении.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Общая система отвечает требованиям степени защиты IP69K
  • Устойчивость сертифицирована согласно требованиям Ecolab и Diversey
  • Удобная для очистки конструкция без кромок и зазоров
  • Сменная конструкция защитного корпуса
  • Дышащая мембрана предотвращает запотевание корпуса

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    ТипТип 4 (IEC 61496)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Уровень производительностиPL e (ISO 13849)
    Количество лучей2 / 3 / 4
    Расстояние между лучами или разрешение500 mm / 400 mm / 300 mm
    Тип защиты

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх