Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
deTem4 Core Ex

Готов для эксплуатации во взрывоопасной зоне

Преимущества

  • Сборка устройства с кабелем и предварительная установка во взрывозащищённом корпусе экономят время монтажа и затраты на сертификацию
  • Максимальная безопасность и автоматизация во взрывоопасных зонах благодаря соблюдению строгих правил и высоких требований безопасности
  • Большая дальность сканирования обеспечивает эффективную защиту доступа при низкой потребности в компонентах
  • Простая установка и юстировка

Обзор

Готов для эксплуатации во взрывоопасной зоне

Многолучевой защитный световой барьер deTem4 Core Ex в герметически закрытом взрывозащищённом корпусе специально разработан и допущен к эксплуатации в соответствии с высокими требованиями безопасности во взрывоопасных зонах согласно ATEX, IECEx и NEC. Укомплектован кабелем и полностью собран в корпус, вся система также сертифицирована UL и представляет собой выдающееся, уникальное предложение на рынке.

Краткий обзор
  • Многолучевой защитный световой барьер предварительно установлен во взрывобезопасный корпус с предварительно выполненными электрическими подключениями
  • Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с ATEX, IECEx и NEC благодаря взрывозащищённому корпусу
  • Стандартная дальность сканирования до 75,6 м
  • Версии с 2, 3 и 4 лучами

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Уровень производительностиPL e (ISO 13849-1)
    Количество лучей2 / 3 / 4
    Расстояние между лучами или разрешение500 mm / 400 mm / 300 mm
    Тип защиты

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх