Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
deTem4 Core Ex II 3GD

Безопасность во взрывоопасной атмосфере

Преимущества

  • Единая концепция корпуса и аксессуаров для стандартных и специальных промышленных сред экономит время и затраты при проектировании оборудования
  • Инновационная система крепления для простого монтажа экономит время и затраты на установку
  • Быстрая установка благодаря встроенному светодиодному индикатору экономит время и затраты
  • Стандартизированные соединительные изделия для интеграции Flexi Loop экономят время и затраты на установку
  • Степени защиты IP65, IP67 и температуроустойчивость обеспечивают длительный срок службы датчика и, следовательно, ещё большую экономическую эффективность

Обзор

Безопасность во взрывоопасной атмосфере

Прочные и надёжные средства обеспечения безопасности очень важны в отраслях промышленности с взрывоопасными зонами. Здесь одна единственная искра может иметь разрушительные последствия. Благодаря специальному варианту многолучевого защитного светового барьера deTem4 Core Ex II 3GD SICK обеспечивает соблюдение высоких требований безопасности во взрывоопасных зонах. Он соответствует требованиям директив ATEX для использования во взрывоопасных зонах (ATEX для газа: II 3G EX и ATEX для пыли: II 3D Ex). Благодаря высокой стойкости и надёжности многолучевой защитный световой барьер особенно подходит для использования в суровых промышленных условиях. deTem4 Core Ex II 3GD обеспечивает максимальную надёжность и очень высокую безопасность для сотрудников – даже во взрывоопасной атмосфере.

Краткий обзор
  • ATEX для газов: II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc
  • ATEX для пыли: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Инновационный держатель
  • Светодиодный индикация юстировки и состояния
  • Стандартизированные соединительные изделия: штекер M12, 5-контактный разъём, совместимый с Flexi Loop
  • Степени защиты: IP65 и IP67

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Уровень производительностиPL e (ISO 13849-1)
    Количество лучей2 / 3 / 4
    Расстояние между лучами или разрешение500 mm / 400 mm / 300 mm
    Тип защиты

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх