Контакт

Многолучевые световые барьеры безопасности
deTem2 Core IP69K

Безопаснее всего под высоким давлением

Преимущества

  • Вид защиты IP69K обеспечивает высокую стойкость и более продолжительный срок службы оборудования – тем самым, достигается еще более высокая экономичность
  • Сертифицированная устойчивость материала для обеспечения максимальной надёжности
  • Оптимальный дизайн для эффективной очистки в области изготовления пищевых продуктов обеспечивает высокое качество технологического процесса и получаемых продуктов, а также снижает риск попадания загрязнений
  • При техническом обслуживании заменяемый защитный корпус обеспечивает необходимую гибкость и экономию расходов
  • Газопроницаемая «дышащая» мембрана способствует получению наивысшей эксплуатационной готовности оборудования
  • Сокращение времени и снижение расходов на очистку по сравнению с механическим защитным устройством

Обзор

Безопаснее всего под высоким давлением

В пищевой промышленности и производстве напитков преобладают высокие требования к очистке компонентов оборудования. Без кромок и зазоров – дизайн многолучевого защитного светового барьера deTem2 Core IP69K особенно подходит для использования в условиях с высокими гигиеническими требованиями. Надёжный, простой в очистке и изготовленный из дружественной для пищевых продуктов пластмассы и нержавеющей стали – вот убедительные характеристики. Защитный корпус и соединительный кабель отвечают требованиям степени защиты IP69K и, таким образом, представляют собой сертифицированную общую систему для суровых промышленных условий. Это гарантирует максимальную защиту от проникновения воды - даже под высоким давлением.

Краткий обзор
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Общая система отвечает требованиям степени защиты IP69K
  • Устойчивость сертифицирована согласно требованиям Ecolab и Diversey
  • Удобная для очистки конструкция без кромок и зазоров
  • Сменная конструкция защитного корпуса
  • Дышащая мембрана предотвращает запотевание корпуса

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    ТипТип 2 (IEC 61496)
    Класс надежности

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (IEC 62061)

    Уровень производительностиPL c (ISO 13849)
    Количество лучей2 / 3 / 4
    Расстояние между лучами или разрешение500 mm / 400 mm / 300 mm
    Тип защиты

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх