Преимущества

Первопроходец в сфере умных технологий
Системы обратной связи двигателей от SICK основаны на чрезвычайно эффективных технологиях, которые облегчают интеграцию и использование. Благодаря HIPERFACE DSL® доступен чисто цифровой протокол обратной связи двигателя, при котором весь обмен данными и питание осуществляются по одному единственному 2-жильному кабелю. Это позволяет снизить затраты на подключение, кабельную разводку и потребление энергии, а также обеспечивает простую интеграцию даже в условиях ограниченного пространства. В рамках Safe Motion системы обратной связи двигателей оснащены новейшими функциями для обеспечения безопасности привода. Так, например, они предлагают безопасное ограничение скорости (SLS) и безопасное абсолютное положение. За ещё большую надёжность в использовании отвечают диагностические функции — в том числе простейшая конфигурация. Система контроля состояния, которая анализирует важные данные датчиков в режиме реального времени, позволяет своевременно распознавать проблемы и предотвращать неисправности.

Благодаря концентратору датчика и точному контролю состояния профилактическое техническое обслуживание легко реализуется даже для серводвигателей. Ещё один плюс: распознавание вибраций в режиме реального времени и мониторинг температуры повышают эксплуатационную готовность оборудования.

Инструмент программирования PGT-13-S был разработан специально для интеграции данных и визуализации в датчиках с интерфейсом HIPERFACE DSL®. Он облегчает использование, конфигурацию, тестирование и внедрение совместимых датчиков.

Всё под контролем благодаря гистограммам: системы обратной связи двигателей от SICK регистрируют такие параметры, как температура, скорость и позиция, и отображают их в понятных, так называемых гистограммах срока службы, которые могут использоваться для анализа.
Немного умнее: системы обратной связи двигателей с их интеллектуальными функциями, а также простейшим вводом в эксплуатацию и управлением выполняют свои задачи очень эффективно и безопасно.

Для безопасных процессов во многих случаях применения
Решения с электроприводом должны точно функционировать в динамических системах в течение длительного времени. Что важно в этом случае, так это надёжная регистрация и контроль движений, а также управление ими. Ключ: высокоточные системы обратной связи двигателей. Чем проще их вводить в эксплуатацию и чем удобнее организованы профилактическое техническое обслуживание и контроль, тем экономичнее весь процесс в целом. В своём обширном ассортименте решений компания SICK предлагает системы обратной связи двигателей, точно соответствующие тем или иным требованиям, для самых разных случаев применения — будь то упаковочные машины, роботизированные приложения или автоматизация производственных процессов. В зависимости от места эксплуатации и требований они могут использоваться с аналоговым интерфейсом HIPERFACE® или цифровым интерфейсом HIPERFACE DSL®.

Для эффективного позиционирования плёнки в процессе заполнения на вертикальных машинах для формовки, заполнения и запечатывания (VFFS) можно использовать sHub® с системой обратной связи двигателей EDS/EDM35. Наряду с данными о положении и скорости также регистрируются температура и вибрации, что позволяет делать выводы о состоянии установки и проводить профилактическое техническое обслуживание. Результат: сокращение производственных простоев.

Роботы должны выполнять движения, например, для заполнения лотков или обработки заготовок, с миллиметровой точностью. Датчики высокоточных систем обратной связи двигателей создают основу для такой прецизионной работы. Дополнительные данные о состоянии приводов предотвращают неисправности и обеспечивают эффективность процессов.

Системы обратной связи двигателей регулируют скорость и направление автоматически управляемых транспортных средств (АУТС). Такие решения, как SKS/SKM36 или SRS/SRM50, обеспечивают надёжную передачу сигналов от двигателя к серворегулятору. Контроллеры безопасности, например Flexi Soft, также используют данные для контроля перемещений транспортного средства.
Системы обратной связи двигателей от SICK обеспечивают бесперебойную и экономичную эксплуатацию во многих случаях применения — от роботизированных приложений до автоматизации производственных процессов.

Наш стандарт: индивидуальные решения
Системы обратной связи двигателей хороши настолько, насколько им позволяет их окружение. Чем точнее они подобраны к сфере применения, тем лучше они работают. Поэтому компания SICK не только выступает как изготовитель, но и предлагает индивидуальные решения для ваших специфических требований к системе обратной связи двигателей. Стандартные варианты могут быть сконфигурированы для решения самых разных задач в разнообразных сферах применения. Если эти варианты не соответствуют вашим пожеланиям, вы можете вместе с экспертами SICK разработать своё собственное решение, которое будет в точности соответствовать конкретной задаче. При этом компания SICK всегда предлагает высочайшее качество продукции, простое использование, абсолютную прозрачность и лучшее сопровождение.
Вам нужна индивидуальная система обратной связи двигателей? Давайте обсудим это прямо сейчас!