Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®
SRS/SRM50

Система обратной связи для двигателей с высоким разрешением

Преимущества

  • Датчики системы обратной связи с интерфейсом HIPERFACE®
  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость благодаря применению металлического кодирующего диска
  • Универсальная конструкция корпуса благодаря одинаковому типоразмеру в одно- и многооборотном исполнении
  • Благодаря применению сертифицированного по SIL2/PL d датчика системы обратной связи упрощается сертификация вашей системы
  • Высокая плавность хода благодаря максимальному расстоянию между подшипниками

Обзор

Система обратной связи для двигателей с высоким разрешением

Датчики системы обратной связи серии SRS/SRM50 применяются по всему миру в различных приложениях и условиях окружающей среды. Эта серия выдает 1 024 синусоидальных/косинусоидальных сигналов на один оборот и представляет собой высокопроизводительный вариант систем обратной связи двигателей с интерфейсом HIPERFACE®. Основой для этого является прецизионный металлический кодирующий диск и максимальное расстояние между обоими подшипниками. Абсолютное определение положения с количеством шагов 32 768 на один оборот, максимальное число оборотов 4 096. Важными особенностями этой серии являются запись данных двигателя в электронную типовую табличку, а также программирование. Сертифицированные согласно SIL2/PL d датчики системы обратной связи соответствуют требованиям по технике безопасности.

Краткий обзор
  • Датчик системы обратной связи высокой производительности
  • 1 024 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 32 768 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Интерфейс HIPERFACE®: программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
  • Вставной и конический вал с различными статорными муфтами
  • Автономное исполнение или интеграция в систему
  • Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SRS50S/SRM50S...)
  • Соответствие RoHs

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииИнтегрируется в систему / Автономно
    ИсполнениеАбсолютный многооборотный / Абсолютный однооборотный
    Интерфейс связиHIPERFACE®
    Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот1.024
    Ориентированная на безопасность система– / ✔
    Механический интерфейс

    Сплошной вал, Торцевой фланец, 10 m, 19 mm

    Вставной вал, Резиновая опора, 17,7 mm

    Конический вал, Резиновая опора, 9 mm

    Конический вал, Опора на пружинную пластину, 9 mm

    Конический вал, Опора вращающегося трансформатора, 9 mm

    Глухой полый вал, 29,5 mm

    Сплошной вал, Квадратный фланец, 22,1 mm

    Сплошной вал, Сервофланец, 6 mm, 10 mm

    Вид подключения

    Разъем, M23, 12-контактный, радиальная

    Разъем, 8-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, радиальная, 0,2 m

    Кабель, 8 жил, радиальная, 2 m

    Разъем, MS, 10-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, радиальная, 1,5 m

    Доступная область памяти

    128 Byte E2PROM 512

    1.792 Byte E2PROM 2048

    Принцип измеренияОптическая
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки