Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®
SKS/SKM36

Компактный корпус и высокое разрешение для стандартных применений

Преимущества

  • Компактные размеры позволяют изготовителям малогабаритных и микродвигателей существенно уменьшить длину проводов
  • Автономная версия оптимальна для применения в качестве ведущего и линейного энкодера
  • Датчики системы обратной связи SKS/SKM36 широко распространены на рынке приводной техники
  • Благодаря одинаковым механическим интерфейсам с SEK/SEL37 обеспечивается высокая степень универсальности при применении различных систем обратной связи

Обзор

Компактный корпус и высокое разрешение для стандартных применений

SKS36/SKM36 является первым представителем нового поколения оптических систем обратной связи приводов. Эта серия выдает 128 синусоидальных/косинусоидальных сигналов на один оборот и представляет собой простое решение систем обратной связи для двигателей с интерфейсом HIPERFACE®. Отличительный признак этого поколения: сверхкомпактный кодирующий диск с радиусом кодирующей дорожки всего 2 мм позволяет выполнять целостное сканирование. При этом неизбежные в традиционных системах погрешности соосности кодирующего диска и вала минимизируются. Благодаря расположению кодирующего диска в центре оси вращения высокая угловая скорость не ограничивается кодирующим диском. Абсолютное определение положения с количеством шагов 4 096 на один оборот, максимальное число оборотов 4 096. Важными особенностями этой серии являются запись данных двигателя в электронную типовую табличку, а также программирование. Сертифицированные согласно SIL2/PL d датчики системы обратной связи соответствуют требованиям по технике безопасности.

Краткий обзор
  • Система обратной связи стандартной производительности
  • 128 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 4 096 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Два вида исполнения: автономное и интегрируемое в систему
  • Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SKS36S/SKM36S-H...)
  • Соответствие RoHs

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииИнтегрируется в систему / Автономно
    ИсполнениеАбсолютный однооборотный / Абсолютный многооборотный
    Интерфейс связиHIPERFACE®
    Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот128
    Ориентированная на безопасность система– / ✔
    Механический интерфейс

    Конический вал, Опора на пружинную пластину, 5 mm

    Сплошной вал, Сервофланец/зажимной фланец, 9,5 mm

    Вид подключения

    Разъем, 8-контактный, радиальная

    Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, 1,5 m

    Доступная область памяти1.792 Byte E2PROM 2048
    Принцип измеренияОптическая
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки