Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®
SFS/SFM60

Система обратной связи для двигателя в исполнении с полым валом

Преимущества

  • Удобное отслеживание и простота технического обслуживания за счет записи данных привода в электронную типовую табличку
  • Большое расстояние между шарикоподшипниками предотвращает неравномерный износ и уменьшает вибрацию корпуса энкодера, что увеличивает срок его службы
  • Никелевый кодирующий диск обладает высокой виброустойчивостью и расширенным температурным диапазоном
  • Сокращение времени на разработку благодаря стандартизированному механическому интерфейсу
  • Задел на будущее, так как эти системы поставляются или будут поставляться со всеми электрическими интерфейсами (TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®)

Обзор

Система обратной связи для двигателя в исполнении с полым валом

Оптическими системами обратной связи двигателей SFS/SFM60 с высоким разрешением компания в исполнении с полым валом SICK дополняет свой ассортимент. Именно при использовании в синхронных двигателях с собственной и принудительной вентиляцией эти механизмы отвечают требованиям заказчика к различным полым валам и высокому классу защиты (IP65). Большое количество вариантов продукции выполняет почти все требования. В системах обратной связи двигателей SFS/SFM60 применяется стандартизированный во всем мире интерфейс. Система Plug & Play высокой точности обеспечивает максимальную степень гибкости и сокращение времени, необходимого на установку. Прочная опора вала повышает срок службы при одновременном снижении расходов на сервис и техническое обслуживание, а также непревзойдённом отсутствии вибрации, даже при максимальной рабочей частоте вращения и оптимальной плавности вращения.

Краткий обзор
  • Система обратной связи двигателя HIPERFACE® в одно- и многооборотном исполнении совместима с распространёнными во всем мире приводными системами
  • 1024 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 32 768 шагов на один оборот, а также 4096 оборотов в многооборотной системе
  • Универсальность механического решения благодаря съёмным и сквозным полым валам диаметром от 8 до 15 мм, доступны различные статорные муфты
  • Класс защиты IP 65
  • Сертификация по SIL2/PL d (действительно только для SFS60S/SFM60S...)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииАвтономно
    ИсполнениеАбсолютный однооборотный / Абсолютный многооборотный
    Интерфейс связиHIPERFACE®
    Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот1.024
    Ориентированная на безопасность система– / ✔
    Механический интерфейс

    Глухой полый вал, 8 mm

    Глухой полый вал, 3/8"

    Глухой полый вал, 10 mm

    Глухой полый вал, 12 mm

    Глухой полый вал, 1/2″

    Глухой полый вал, 14 mm

    Глухой полый вал, 15 mm

    Сквозной полый вал, 8 mm

    Сквозной полый вал, 3/8"

    Сквозной полый вал, 10 mm

    Сквозной полый вал, 12 mm

    Сквозной полый вал, 1/2″

    Сквозной полый вал, 14 mm

    Сквозной полый вал, 15 mm

    Вид подключения

    Разъем, M23, 12-контактный, радиальная

    Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, радиальная, 1,5 m

    Доступная область памяти1.792 Byte E2PROM 2048
    Принцип измеренияОптическая
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки