Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®
SES/SEM90

Решение для обратной связи от двигателей для больших двигателей с полым валом и прямых приводов

Преимущества

  • Интегрированная механическая многооборотная функция для дополнительного учёта оборотов без внешней батареи
  • Монтаж непосредственно на приводном валу исключает необходимость применения передаточных элементов, таких как зубчатые ремни и муфты
  • Простое, компактное исполнение, износостойкость, низкие расходы на техническое обслуживание
  • Быстрая установка без специального монтажного инструмента: просто насадить, повернуть и начинать работу
  • Прочная и надёжная благодаря высокой ударопрочности и виброустойчивости
  • Надёжное формирование абсолютного положения при высокой частоте вращения
  • Проверка установки для считывания осевого положения ротора

Обзор

Решение для обратной связи от двигателей для больших двигателей с полым валом и прямых приводов

В последние годы существенно усилилась тенденция в сторону использования компактных и надёжных прямых приводов в автоматизации производства. С помощью ротационных систем обратной связи двигателей SES/SEM90 с промышленным стандартным интерфейсом HIPERFACE®, компания SICK открывает новые возможности для двигателей с полым валом и прямых приводов. Работающая с целостным сканированием система обратной связи двигателей устанавливается непосредственно на приводной вал без дополнительного монтажного инструмента и делает излишними передающие элементы, такие как зубчатый ремень или муфты. Помимо этого, в наличии имеется механическая многооборотная функция, которая устраняет необходимость в дополнительных компонентах, таких как внешние буферные батареи. Небольшой размер экономит пространство и вес, а благодаря безопорной технологии является крепкой, износостойкой и надёжной.

Краткий обзор
  • Однооборотный и многооборотный вариант с полым валом 50 мм
  • 64 периода синус-косинус на оборот, дополнительно 4096 оборотов в многооборотном варианте
  • Интерфейс HIPERFACE® с расширенной заводской табличкой
  • Максимальное число оборотов: 6000 мин-1
  • Простая установка без специального монтажного инструмента
  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииИнтегрируется в систему
    ИсполнениеАбсолютный однооборотный / Абсолютный многооборотный
    Интерфейс связиHIPERFACE®
    Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот64
    Ориентированная на безопасность система
    Механический интерфейсСквозной полый вал, 50 mm
    Вид подключенияРазъем, 8-контактный
    Доступная область памяти2.048 Byte E2PROM 2048
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки