Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®
SEK/SEL37

Универсальные, прочные, компактные: емкостные датчики системы обратной связи компании SICK

Преимущества

  • Компактные размеры позволяют изготовителям малогабаритных и микродвигателей существенно уменьшить длину проводов
  • Датчики системы обратной связи SEK/SEL37 очень хорошо подходят для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Емкостной принцип измерения с целостным сканированием позволяет работать с большими осевыми и радиальными допусками
  • Благодаря одинаковым механическим интерфейсам с SKS/SKM36 обеспечивается высокая степень универсальности при применении различных систем обратной связи

Обзор

Универсальные, прочные, компактные: емкостные датчики системы обратной связи компании SICK

Емкостные системы обратной связи двигателей SEK/SEL37 принадлежат одновременно двум разным сферам автоматических систем. Во-первых, это традиционные системы с вращающимся трансформатором, где пользователю нужна повышенная производительность позиционных датчиков, например на серводвигателях или осях подачи. Во-вторых, устройства SEK/SEL37 интересны для производителей серводвигателей своей универсальностью и набором характеристик, важных для техники автоматизации. Эта серия выдает 16 синусоидальных/косинусоидальных сигналов на один оборот и представляет собой базовый вариант систем обратной связи двигателей с интерфейсом HIPERFACE®. Основным компонентом этой серии является безопорный емкостной чувствительный элемент. Целостное сканирование практически компенсирует погрешность соосности и является исключительно надежным. Благодаря отказу от изнашивающихся деталей влияние возможных источников погрешностей в общем и целом исключено. Кроме этого, системы обратной связи двигателей обладают высокой температурной устойчивостью, раньше присущей только системам с вращающимися трансформаторами. Системы обратной связи двигателей SEK/SEL37 оснащаются признанными во всем мире интерфейсами HIPERFACE®, которые используются многими известными производителями приводных систем.

Краткий обзор
  • Система обратной связи стандартной производительности
  • 16 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 512 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Программирование позиционного значения
  • Электронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Версия для установки с коническим валом с осевым или радиальным отводом разъема
  • Соответствие RoHs

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииИнтегрируется в систему
    ИсполнениеАбсолютный однооборотный / Абсолютный многооборотный
    Интерфейс связиHIPERFACE®
    Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот16
    Механический интерфейсКонический вал, 5 mm
    Вид подключения

    Разъем, 8-контактный, радиальная

    Разъем, 8-контактный, осевая

    Доступная область памяти1.792 Byte E2PROM 2048
    Принцип измеренияЁмкостный
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки