Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®
SEK/SEL34

Компактная система обратной связи для двигателей с размером кромки 40 мм

Преимущества

  • Компактные размеры позволяют изготовителям малогабаритных и микродвигателей существенно уменьшить длину проводов
  • Датчики системы обратной связи SEK/SEL34 очень хорошо подходят для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Емкостной принцип измерения с целостным сканированием позволяет работать с большими осевыми и радиальными допусками

Обзор

Компактная система обратной связи для двигателей с размером кромки 40 мм

Новые системы обратной связи двигателей SEK/SEL34 с целостным сканированием были разработаны специально для двигателей с размером кромки 40 мм. SEL34 отличается компактной конструкцией и является многооборотным устройством с механическим редуктором. Основным компонентом этой серии является безопорный емкостной чувствительный элемент. Целостное сканирование практически компенсирует погрешность соосности и является исключительно надежным. Благодаря отказу от изнашивающихся деталей влияние возможных источников погрешностей в общем и целом исключено. Благодаря емкостной измерительной системе можно отказаться от шарикоподшипников и за счет этого существенно снизить износ и образование тепла. Системы обратной связи двигателей SEK/SEL34 сочетают в себе исключительную прочность, возможность работы в многооборотном режиме и все преимущества интерфейса HIPERFACE® в очень компактном дизайне.

Краткий обзор
  • Система обратной связи двигателя для базового диапазона производительности
  • Специальный дизайн для двигателей с размером кромки 40 мм
  • 16 синусоидальных/косинусоидальных периода на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 512 шагов на один оборот, а также 4 096 оборотов в многооборотной системе
  • Программирование позиционного значения
  • Электронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Соответствие RoHs

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииИнтегрируется в систему
    ИсполнениеАбсолютный однооборотный / Абсолютный многооборотный
    Интерфейс связиHIPERFACE®
    Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот16
    Механический интерфейсКонический вал
    Вид подключенияРазъем, 8-контактный, радиальная
    Доступная область памяти1.792 Byte E2PROM 2048
    Принцип измеренияЁмкостный
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки