Датчики вращения системы обратной связи двигателей с HIPERFACE®
SEK160

Надежное решение и простой монтаж для прямых приводов с интерфейсом HIPERFACE®

Преимущества

  • Расположение непосредственно на приводном вале исключает необходимость применения передаточных элементов, таких как зубчатые ремни и муфты
  • Простота и компактность конструкции обеспечивают отсутствие износа деталей, что снижает расходы на техническое обслуживание
  • Отсутствие влияния на точность измерений со стороны магнитных полей благодаря индуктивному принципу измерений
  • Выигрыш во времени при монтаже, так как не требуется монтажный инструмент: просто вставить, повернуть и начать работу
  • Минимальные размеры и небольшой вес способствуют эффективному использованию монтажного пространства

Обзор

Надежное решение и простой монтаж для прямых приводов с интерфейсом HIPERFACE®

Очевидная тенденция: будущее за компактными и прочными прямыми приводами. Датчики системы обратной связи для двигателей с полым валом SEK160 компании SICK — это последовательная реализация идеи прямого привода. SEK160 с целостным сканированием может устанавливаться непосредственно на приводной вал без использования монтажного инструмента. Зубчатые ремни и элементы передачи, такие как редукторы или муфты, больше не используются. Простота и компактность конструкции обеспечивают отсутствие износа деталей, что снижает расходы на техническое обслуживание. В отсутствие шарикоподшипников также существенно снижается тепловыделение. Минимальные размеры и небольшой вес способствуют эффективному использованию монтажного пространства. Датчики системы обратной связи SEK160 разработаны специально для прямых приводов и подчеркивают их преимущества по всей линейке.

Краткий обзор
  • Датчики системы обратной связи для больших двигателей с полым валом и моментных приводов с интерфейсом HIPERFACE®
  • 128 синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот
  • Абсолютное положение с разрешением 4 096 шагов на один оборот
  • Программирование значения позиционирования и электронная типовая табличка
  • Интерфейс HIPERFACE®
  • Turn & Play — простой монтаж без инструментов
  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость благодаря целостному сканированию
  • Система обратной связи двигателя без подшипников

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииИнтегрируется в систему
    ИсполнениеАбсолютный однооборотный
    Интерфейс связиHIPERFACE®
    Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот128
    Механический интерфейсСквозной полый вал, 110 mm
    Вид подключенияРазъем, 8-контактный
    Доступная область памяти1.792 Byte E2PROM 2048
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки