Контакт

Контроль процесса разматывания листового металла из рулона

Для обеспечения непрерывной подачи материала скорость разматывания рулона листового металла необходимо регулировать. С этой целью датчик расстояния DT50 непрерывно измеряет радиус рулона листового металла на протяжении всего времени разматывания. С помощью фрикционного ролика инкрементальный энкодер DFS60 определяет скорость съема листового металла. Результаты измерений двух датчиков служат для управления скоростью съема и запускают автоматическую смену рулона.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Семейство DFS60
    Надежные программируемые энкодеры с высоким разрешениями для задач с высокими требованиями
    • Небольшая конструктивная глубина
    • Высокое разрешение до 16 бит
    • По желанию программируются: выходное напряжение, положение нулевого импульса, ширина нулевого импульса, число импульсов и направление счёта.
    • Подсоединение: кабельный отвод радиальный или осевой, разъем M23 или M12, осевой или радиальный.
    • Электрические интерфейсы: 5 В и 24 В TTL/RS-422, 24 В HTL/push pull, 5В Sin/Cos 1 Vss
    • Механические интерфейсы: зажимной или сервофланец, съемный или сквозной полый вал
    • Удаленная установка «нулевой» позиции
Наверх