Мобильные платформы

Mobile Plattformen
Mobile Plattformen

«Индустрия 4.0» делает мобильным. С помощью индивидуально адаптированных сенсорных и навигационных систем автоматически управляемые транспортные системы в рамках внутренней логистики завода могут снизить производственные барьеры и сделать рабочие процессы более гибкими.

Использование автоматически управляемых транспортных средств (FTF/AGV) и автоматизированных беспилотных транспортных тележек (FTC/AGC) в любой промышленной среде

Автоматически управляемые транспортные средства (FTF/AGV) и системы (FTS/AGVS) используются сегодня практически в каждой промышленной среде. В последние годы значительно возросли технические возможности и возможные применения автоматически управляемых систем в схеме снабжения производства, в качестве транспортной платформы в поточном производстве, или в качестве неотъемлемой части складской логистики. Их значение как гибкого, экономичного и перспективного решения огромно. Индивидуальные требования сильно различаются. Поэтому решения с использованием датчиков должны быть масштабируемыми и модульно адаптируемыми. Так транспортные задачи становятся более безопасными, быстрыми и прозрачными. Также вследствие этого систематически устраняются опасности и источники неисправностей и ускоряются многочисленные технологические операции.

Ассортимент SICK варьируется от сенсорных решений для небольших автоматически управляемых транспортных средств, так называемых автоматизированных транспортных беспилотных тележек FTC/AGC), до специализированных АУТС.

Сотрудники с исключением столкновений

Задачей экономичных беспилотных транспортных тележек является безопасное перемещение по зачастую узким проходам производственных помещений — без риска для людей, оборудования и перемещаемых грузов. При этом, сенсорные и системные решения от SICK помогают надёжно защитить персонал и материальные ценности от столкновений. Одновременно они собирают все необходимые данные для надёжной и гибкой навигации небольших транспортных средств. Переключение защитных полей позволяет автоматическим беспилотным транспортным тележкам развивать высокую скорость даже при движении по кривой. Решения SICK в области безопасности позволяют осуществлять точное определение скорости и направления движения, а также требуют использования меньшего числа компонентов, что позволяет экономить пространство внутри транспортных тележек.

Выбор изделия

Контроль полосы и локализация сетки
Оптический датчик пути
OLS
Магнитный датчик пути
MLS
Локализация сетки с определённым нечто
GLS6

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом