Контакт

Принадлежности
Переходники и распределители

MLP1-XXT
1078201
  • Copy shortlink
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейПрочие адаптеры и распределители
      Вид разъема, конец AРазъем, M12, 5-контактный, A-кодированный
      Материал корпусаPC
      Цвет корпусаЖелтый
      Расчетное напряжение≤ 30 V DC
      Допустимая нагрузка по току3 A
      Рабочая температура–25 °C ... +55 °C
      Тип защиты

      IP65

      IP67

      ОписаниеОконечный разъем для последовательного подключения с тройником STR1-XXA

    Технические чертежи

    MLP1-XXT
    Габаритный чертеж
    MLP1-XXT
    Anschlussschema
Наверх