Контакт

Датчики для цилиндров с С-пазом
RZC1

Простая установка и фиксация

Преимущества

  • Датчик для самых разнообразных случаев применения: конструкция датчика подходит для всех наиболее распространённых С-пазов независимо от профиля или производителя цилиндра
  • Быстрый и простой монтаж ключом-шестигранником или шлицевой отвёрткой
  • Снижение расходов на техническое обслуживание, так как датчик устойчив к ударам и вибрации и не скользит в пазе
  • Экономит время при первичной установке и при замене устройства, так как датчик можно уложить сверху в паз. Не требуется демонтировать концевые крышки цилиндра.
  • Исключительно прочный корпус с классом защиты IP 67, IP 68 или IP 69K способствует продлению срока службы датчика

Обзор

Простая установка и фиксация

Магнитный датчик для цилиндров RZC1 от компании SICK с герконом — это гибкое решение для распознавания положения поршня в пневматических пускателях. Датчик RZC1 устанавливается напрямую во все цилиндры с распространёнными С-пазами. Кроме того, компания SICK предлагает обширный ассортимент адаптеров, позволяющий использовать RZC1 для других типов цилиндров. Для RZC1 характерен простой принцип монтажа: вставьте датчик в паз и надежно зафиксируйте на цилиндре, повернув на четверть оборота. Для этого RZC1 выпускается в различных вариантах с классом защиты до IP 69K. Так обеспечивается долгий срок службы датчика и снижение расходов на техническое обслуживание.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с C-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, тянущих цилиндрах, профилированных цилиндрах

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Светодиод для индикации коммутационного состояния

  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Напряжение питания до 120 В

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса26,3 mm
    Напряжение питания5 V AC/DC ... 120 V AC/DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх