Контакт

Датчики для цилиндров с С-пазом
MZCG

Ультракороткий цилиндрический датчик для пневматических захватов и мини-цилиндров

Преимущества

  • Ультракороткий корпус обеспечивает экономию места при монтаже и таким образом повышает производительность оборудования
  • Короткая точка переключения, оптимизированная для использования с захватами, повышает эффективность за счет увеличенного времени такта
  • Пригоден для самых разнообразных случаев применения: подходит для установки во все наиболее распространенные С-пазы независимо от профиля или производителя цилиндра.
  • Снижение затрат на хранение, гибкость проектирования и повышение легкости обслуживания
  • Простая и быстрая установка датчика в паз сверху
  • Прочный крепеж удерживает датчик в необходимом положении, даже при ударах и вибрации, и повышает надежность

Обзор

Ультракороткий цилиндрический датчик для пневматических захватов и мини-цилиндров

Магнитный датчик для цилиндров MZCG распознает положение поршня в пневматических захватах и мини-цилиндрах Благодаря ультракороткому исполнению MZCG особенно хорошо подходит для использования с С-образными пазами миниатюрных пневмопускателей, используемых, например, в манипуляторах и монтажном оборудовании, робототехнике или электронной промышленности. Датчик легко устанавливается в С-паз, а затем быстро и надежно фиксируется на цилиндре. Благодаря универсальной конструкции корпуса MZCG входит в различные С-пазы разных производителей. Это снижает затраты на хранение, обеспечивает гибкость проектирования и упрощает обслуживание.

Краткий обзор
  • Ультракороткий корпус (12,2 мм) для использования в пневматических захватах и мини-цилиндрах
  • Подходит для всех распространенных типов С-пазов, например, для цилиндров Schunk, Zimmer, Festo или SMC
  • Короткая, точная точка переключения, идеально для устройств с коротким ходом
  • Кабель может использоваться в гибком кабельном лотке
  • Светодиод для индикации коммутационного состояния
  • Класс защиты корпуса IP68

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Преимущества

Специально разработан для пневматических захватов и мини-цилиндров

Магнитный датчик для цилиндров MZCG от SICK специально разработан для распознавания положения поршня в пневматических захватах и мини-цилиндрах с С-пазом, используемых, в частности, в манипуляторах и монтажном оборудовании, робототехнике или электронной промышленности. Везде, где экономия места крайне важна, крошечный датчик продемонстрирует свой огромный потенциал.

MZCG – ультракороткий датчик для цилиндров

Благодаря длине корпуса всего 12,2 мм и радиальному кабельному вводу, развернутому на 90°, MZCG оптимален для приводов малого размера.
Универсальное применение с различными C-пазами захватов и цилиндров от самых распространенных производителей.
Продуманная концепция крепления: невыпадающий винт позволяет мгновенно закрепить датчик.

Благодаря универсальной конструкции корпуса MZCG входит в различные С-пазы захватов и цилиндров от самых распространенных производителей. Это снижает затраты на хранение, обеспечивает гибкость проектирования и упрощает обслуживание.

Быстрый и легкий монтаж, не требующий много места

Благодаря универсальной конструкции MZCG легко устанавливается в C-паз сверху. Новая концепция крепления с невыпадающим винтом обеспечивает быструю и надежную фиксацию в C-пазу. Короткий корпус (всего 12,2 мм в длину) и радиальный кабельный ввод, развернутый на 90°, позволяют осуществить гибкий монтаж при недостатке пространства. Несмотря на малую длину и минимальный вес, датчик обеспечивает полную функциональность.

Принцип работы

Легкость монтажа путем защелкивания и надежная фиксация в C-пазу благодаря концепции крепления.
Экономия места благодаря радиальному кабельному вводу и малой длине.
Сравнение: монтаж MZCG (захват слева) и MZC1 (захват справа).

Монтаж путем защелкивания и кабельный ввод, развернутый на 90°, для быстрой и надежной установки.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый / Нормально закрытый
    IO-Link
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса12,2 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх