Датчики для цилиндров с С-пазом
MZCG VIA
Ультракороткий цилиндрический датчик для пневматических захватов и мини-цилиндров
Преимущества
- Ультракороткий корпус обеспечивает экономию места при монтаже и таким образом повышает производительность оборудования
- Короткая точка переключения, оптимизированная для использования с захватами, повышает эффективность за счет увеличенного времени такта
- Пригоден для самых разнообразных случаев применения: подходит для установки во все наиболее распространенные С-пазы независимо от профиля или производителя цилиндра.
- Снижение затрат на хранение, гибкость проектирования и повышение легкости обслуживания
- Простая и быстрая установка датчика в паз сверху
- Прочный крепеж удерживает датчик в необходимом положении, даже при ударах и вибрации, и повышает надежность
- Удобная настройка датчиков и визуализация через IO-Link