Контакт

Датчики для цилиндров с С-пазом
MZC2

Короткий цилиндрический датчик для пневматических захватов и миниатюрных цилиндров

Преимущества

  • Короткий корпус обеспечивает экономию места при монтаже и таким образом повышает производительность оборудования
  • Короткая точка переключения, оптимизированная для использования с захватами, повышает эффективность за счет увеличенного времени такта
  • Благодаря двум различным вариантам корпуса датчик подходит во все наиболее распространённые С-пазы, независимо от профиля и производителя цилиндра
  • Простая и быстрая установка датчика в паз сверху
  • Прочный крепеж удерживает датчик в необходимом положении, даже при ударах и вибрации, и повышает надежность

Обзор

Короткий цилиндрический датчик для пневматических захватов и миниатюрных цилиндров

Магнитный датчик для цилиндров MZC2 распознает положение поршня в пневматических захватах и пневматических миниатюрных цилиндрах. Благодаря короткому исполнению MZC2 особенно хорошо подходит для использования с С-образными пазами миниатюрных пневмопускателей, используемых, например, в манипуляторах и монтажном оборудовании, робототехнике или электронной промышленности. Датчик легко устанавливается в С-паз, а затем быстро и надежно фиксируется на цилиндре. При этом датчик полностью погружается в паз. Благодаря двум вариантам корпуса MZC2 входит в различные С-пазы разных производителей.

Краткий обзор
  • Короткий корпус (19,5 мм) для использования в пневматических захватах и миниатюрных цилиндрах
  • Подходит по все распространённые С-пазы, например, SMC, Bimba, Schunk, Zimmer и Festo
  • Короткая, точная точка переключения, идеально для устройств с коротким ходом
  • Светодиод для индикации коммутационного состояния
  • Степень защиты IP67
  • Датчик полностью погружается в паз

Преимущества

Специально разработан для пневматических захватов и мини-цилиндров

Магнитный датчик для цилиндров MZC2 от SICK специально разработан для распознавания положения поршня в пневматических захватах и миниатюрных цилиндрах с С-пазом, используемых, в частности, в манипуляторах и монтажном оборудовании, робототехнике или электронной промышленности. Везде, где экономия места крайне важна, крошечный датчик демонстрирует свой огромный потенциал.

MZC2 – короткий датчик для цилиндров

С корпусом длиной 19,5 мм и осевым кабельным вводом MZC2 идеально подходит для небольших приводов и полностью погружается в паз.
Благодаря двум вариантам корпуса MZC2 входит в различные С-пазы разных производителей.
Компактный корпус датчика для геометрии с короткими пазами, для которых MZCG с кабельным вводом с углом под 90 градусов не подходит.

Два варианта корпуса универсального применения MZC2 позволяют входить в различные С-пазы большинства производителей захватов и цилиндров.

Быстрый и легкий монтаж, не требующий много места

Благодаря универсальной конструкции MZC2 легко устанавливается в C-паз сверху. Короткий корпус длиной 19,5 мм и осевое соединение позволяют полностью погружать датчик в паз. Несмотря на небольшую конструкцию и минимальный вес, датчик обеспечивает полную функциональность.

Принцип работы

лёгкость монтажа путём защёлкивания и надёжная фиксация в C-пазу благодаря концепции крепления
экономия пространства благодаря полному погружению в паз
Сравнение: монтаж MZCG (захват справа) и MZCG (захват слева)

Установка на защёлках для надёжной установки с экономией времени

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    Особые свойстваПолностью утопленная и защищённая таким образом установка в пазу
    Цилиндрические корпусы с адаптером

    SMC-шина ECDQ2

    SMC-шина CDQ2

    Длина корпуса19,5 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх