Контакт

Датчики для цилиндров с С-пазом
MZC1

Установить, зафиксировать — готово

Преимущества

  • Датчик для самых разнообразных случаев применения: конструкция датчика подходит для всех наиболее распространённых С-пазов независимо от профиля или производителя цилиндра
  • Быстрый и простой монтаж ключом-шестигранником или шлицевой отвёрткой
  • Снижение расходов на техническое обслуживание, так как датчик устойчив к ударам и вибрации и не скользит в пазе
  • Экономит время при первичной установке и при замене устройства, так как датчик можно уложить сверху в паз. Не требуется демонтировать концевые крышки цилиндра.
  • Исключительно прочный корпус с классом защиты IP 67, IP 68 или IP 69K способствует продлению срока службы датчика

Обзор

Установить, зафиксировать — готово

Магнитный датчик для цилиндров MZC1 от компании SICK — это гибкое решение для распознавания положения поршня в пневматических исполнительных механизмах. Датчик MZC1 устанавливается напрямую во все цилиндры с распространёнными С-пазами. Кроме того, компания SICK предлагает обширный ассортимент адаптеров, позволяющий использовать MZC1 для других типов цилиндров. Для MZC1 характерен простой принцип монтажа: вставьте датчик в паз и надежно зафиксируйте на цилиндре, повернув на четверть оборота. Для этого MZC1 выпускается в различных вариантах с классом защиты до IP 69K. Так обеспечивается долгий срок службы датчика и снижение расходов на техническое обслуживание.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с C-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, тянущих цилиндрах, профилированных цилиндрах

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Светодиод для индикации коммутационного состояния

  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый / Нормально закрытый
    Особые свойства

    Чувствительный элемент, расстояние: 7,95 мм

    2 x держателя этикеток вставлены

    Цилиндрические корпусы с адаптером

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Круглый цилиндр

    Профильный цилиндр и цилиндр со стяжными стержнями

    Длина корпуса23,7 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх