Контакт

Датчики для цилиндров с С-пазом
MZC1 VIA

Установить, зафиксировать — готово

Преимущества

  • Датчик для самых разнообразных случаев применения: конструкция датчика подходит для всех наиболее распространённых С-пазов независимо от профиля или производителя цилиндра
  • Простота установки и контроля монтажного положения с помощью жёлтого светодиода
  • Дополнительный мощный зелёный светодиод как индикатор питания
  • Быстрый и простой монтаж ключом-шестигранником или шлицевой отвёрткой
  • Снижение расходов на техническое обслуживание, так как датчик устойчив к ударам и вибрации и не скользит в пазе
  • Экономит время при первичной установке и при замене устройства, так как датчик можно уложить сверху в паз. Не требуется демонтировать концевые крышки цилиндра.
  • Исключительно прочный корпус с классом защиты IP 67, IP 68 или IP 69K способствует продлению срока службы датчика
  • Удобная настройка датчиков и визуализация через IO-Link

Обзор

Установить, зафиксировать — готово

Магнитный датчик для цилиндров MZC1 VIA от компании SICK — это гибкое решение для распознавания положения поршня в пневматических пускателях. Датчик MZC1 VIA устанавливается напрямую во все цилиндры с распространёнными С-пазами. Кроме того, компания SICK предлагает обширный ассортимент адаптеров, позволяющий использовать MZC1 VIA для других типов цилиндров. Для MZC1 VIA характерен простой принцип монтажа: вставить датчик в паз и надёжно зафиксировать на цилиндре, повернув на четверть оборота. Желтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и упрощает установку и проверку монтажного положения датчика. Дополнительно к этому зелёный светодиод указывает, работает ли датчик MZC1 VIA.

Краткий обзор
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с C-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, тянущих цилиндрах, профилированных цилиндрах

  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж

  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)

  • Жёлтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и индикатором коммутационного состояния

  • Зелёный светодиод как индикатор питания

  • Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Функция выходаНормально открытый
    Особые свойства

    Светодиод для визуальной сигнализации при настройке/индикации (желтый)

    Светодиод питания (зеленый)

    Внутренняя температура корпуса (через IO-Link)

    Функция счётчика (через IO-Link)

    Цилиндрические корпусы с адаптером

    SMC-шина CDQ2

    SMC-шина ECDQ2

    Длина корпуса23,7 mm
    Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх